17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウルトラテープ#1153(高粘度多目的タイプ)

通常単価(税別)
3,1706,000
税込単価
3,4876,600
通常出荷日:1日目

【特長】・高粘着力を誇り、ビニールシート等の張り合わせに適しています。・粘着性に優れ、剥がした後の糊残...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンルーム用テープ
  • 長さ (m)
    33
  • 厚み (mm)
    0.178
  • 粘着力
    560g/cm
  • 材質
    PE(ポリエチレン)
  • 特長
    高粘着力を誇り、ビニールシート等の張り合わせに適しています。
  • 特長2
    粘着性に優れ、剥がした後の糊残りがありません。金属汚染がありません(低金属イオン)。
  • 特長3
    プラスチックコアを使用しています。クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
  • 内容量
    1巻
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
1/2(インチ)
ウルトラテープ #1153(白)1/2”
1/2″(白)
1巻
5個
1/2(インチ)
ウルトラテープ #1153グリーン1/2
1/2″(グリーン)
1巻
1個
1/2(インチ)
ウルトラテープ #1153オレンジ1/2
1/2″(オレンジ)
1巻
5個
1(インチ)
ウルトラテープ #1153 1”(白)
1″(白)
1巻
5個
1(インチ)
ウルトラテープ #1153 1”グリーン
1″(グリーン)
1巻
1個
1(インチ)
ウルトラテープ #1153 1”オレンジ
1″(オレンジ)
1巻
5個
2(インチ)
ウルトラテープ #1153 2”(白)
2″(白)
1巻
5個
2(インチ)
ウルトラテープ #1153 2”グリーン
2″(グリーン)
1巻
5個
2(インチ)
ウルトラテープ #1153 2”オレンジ
2″(オレンジ)
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,170
( 3,487 )
1日目
3,170
( 3,487 )
1日目
3,170
( 3,487 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
5,973
( 6,570 )
1日目
5,973
( 6,570 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘着力を誇り、ビニールシート等の張り合わせに適しています。
・粘着性に優れ、剥がした後の糊残りがありません。
・金属汚染がありません(低金属イオン)。
・プラスチックコアを使用しています。
・クリーンルーム内にてクリーンパックしています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラテープ#1153(高粘度多目的タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
高粘着が必要な箇所
4
満足度:4.0
高粘着が必要なケースで使用するようにしています。 テープ自体の品質は最高級ですが、その分高価な為、必要性を見極めて使用す...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラテープ#1153(高粘度多目的タイプ)
ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)
アズピュアESDテープ(ロゴ付き)
ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)
ウルトラテープ#2149(導電対策用)
アズピュア ESDテープ(透明)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,170-5,214 -16,1272,340 -6,350 -12,152 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープ安全表示・ラインテープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープ
長さ(m)333350336650
厚み(mm)0.1780.140.050.178-0.05
粘着力560g/cm225g/cm600g/25mm560g/cm300g/cm-
材質PE(ポリエチレン)LDPE (低密度ポリエチレン)PET-ポリエステル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング