17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレップクリーナーロール 長さ:10m・20m

エレップクリーナーロール 長さ:10m・20m

通常単価(税別)
8957,260
税込単価
9857,986
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

クリーン度を高める便利なクリーンローラー【特長】・塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。・はがしやすいドライ...

詳細を確認

ご注意

  • エレップクリーナーロール専用治具についてはこちらをご覧ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

塵・ホコリ・ゴミを確実に取り除く便利なクリーナーロール

Φ38(巻芯径38mm)でアクリル接着剤を使用したクリーナーロール。

Φ38(巻芯径38mm)でアクリル接着剤を使用したクリーナーロール。

クリーナーロールのラインナップ

品番型番タイプ幅×長さ備考 / JANコード
9-5010-01A-3500(80)机上・床用80mm×10m 
9-5010-02A-3500(160)机上・床用160mm×20m 
9-5010-05P-2500(80)プリント基板80mm×10m 
9-5010-06P-2500(160)プリント基板160mm×20m 
9-5010-13AE3500(80)机上・床用(導電タイプ)80mm×10m 
9-5010-14AE3500(160)机上・床用(導電タイプ)160mm×20m 
9-5010-08SDR10電子関連製品製造プロセス160mm×10m 
6-8255-01F-100電子関連製品製造プロセス160mm×10m 
6-8255-02F-200電子関連製品製造プロセス160mm×10m 
6-8255-03F-500 I電子関連製品製造プロセス160mm×10m 
6-8255-04F-1000電子関連製品製造プロセス160mm×10m 

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 幅(mm)

  • 長さ

  • メーカー商品名

  • 型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

(mm)

長さ

メーカー商品名

型番

材質

粘着力

内容量

最小発注数量
電子関連製品製造プロセス
160
10m
エレップクリーナーロールF-100
F-100
PP(ポリプロピレン)フィルム
-
1巻
1個
電子関連製品製造プロセス
160
10m
エレップクリーナーロールF-500I
F-500Ⅰ
PP(ポリプロピレン)フィルム
-
1巻
1個
机上・床用
80
10m
エレップクリーナーA-3500(80)
A-3500(80)
PET不織布
3.43N/20mm
1巻
1個
机上・床用
160
20m
エレップクリーナーA-3500(160)
A-3500(160)
PET不織布
3.43N/20mm
1巻
1個
プリント基板
80
10m
エレップクリーナーP-2500(80)
P-2500(80)
PE(ポリエチレン)フィルム
2.45N/20mm
1巻
1個
プリント基板
160
20m
エレップクリーナーP-2500(160)
P-2500(160)
PE(ポリエチレン)フィルム
2.45N/20mm
1巻
1個
机上・床用(導電タイプ)
80
10m
エレップクリーナーAE3500(80)
AE3500(80)
PET不織布
3.43N/20mm
1巻
1個
机上・床用(導電タイプ)
160
20m
エレップクリーナーAE3500(160)
AE3500(160)
PET不織布
3.43N/20mm
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,642
( 6,206 )
19日目
4,967
( 5,464 )
1日目
1,222
( 1,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
1日目
895
( 985 )
1日目
2,171
( 2,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,805
( 3,086 )
1日目
7,260
( 7,986 )
1日目

詳細情報

基本情報

クリーン度を高める便利なクリーンローラー
【特長】
・塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。
・はがしやすいドライエッジ加工(Pタイプ、F-1000)や、カットしやすいミシン目(A・AE・Pタイプ)、ハンディカット(Fタイプ)など、使いやすいよう工夫されています。
・SDRタイプは発泡粘着剤を使用しており、除塵効果が優れています。
・材質は、A・AEタイプ/PET不織布、Pタイプ/PE(ポリエチレン)、 F・SDRタイプ/PP(ポリプロピレン)です。
【用途】
・クリーン度が求められる様々な場面で利用可能

ご注意

  • エレップクリーナーロール専用治具についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エレップクリーナーロール 長さ:10m・20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレップクリーナーロール 長さ:10m・20m
専用転写シート
スティックローラー導電タイプ
スティックローラー
エレップツール S・Lシリーズ
エレップクリーナーケース
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格895-660 -23,313 -14,300 -1,190 -10,000 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状ローラーその他ローラーローラーその他その他
ヘッド材質その他ポリウレタンポリウレタンポリウレタンその他その他
巻芯径(mm)φ38-----
接着剤アクリル系-----
内容量1巻1枚1本1本1個1個
よく一緒に購入される商品

クリーンローラーカテゴリの売れ筋ランキング