17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滅菌綿棒スタンドパウチ【50~100個入り】

通常単価(税別)
5,9297,700
税込単価
6,5228,470
通常出荷日:1日目

液剤を注いで容器として使えるバッグ入滅菌済み綿棒です。容器を洗浄する手間が省け、かさばらないので廃棄も...

詳細を確認
  • 先端形状
    綿棒
  • 特長1
    液剤を注いで容器として使えるバッグ入滅菌済綿棒です。
  • 特長2
    容器を洗浄する手間が省け、かさばらないので廃棄も容易です。
  • 脚注
    クリーンパックはしていません。
  • 仕様詳細
    電子線滅菌済
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 電子線滅菌済
  • サイズ
    #104:長さ150mm片綿付き
    #105:長さ180mm片綿付き

※クリーンパックはされておりません。

規格表

滅菌綿棒スタンドパウチ 規格表

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 長さ

  • メーカー商品名

  • 型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

長さ

メーカー商品名

型番

JANコード

綿体部直径X長さ

(mm)

内容量

最小発注数量
長さ150片綿付き
約19.5mm
滅菌綿棒#104・2本X100袋入SP
#104(2本/袋)
4987601112355
φ12X約19.5
1ケース(2本×100袋)
1パック

100個入り

長さ150片綿付き
約19.5mm
滅菌綿棒#104・5本X70袋入SP
#104( 5本/袋)
4987601112379
φ12X約19.5
1ケース(5本×70袋)
1パック

70個入り

長さ150片綿付き
約19.5mm
滅菌綿棒#104・10本X50袋入SP
#104(10本/袋)
4987601112386
φ12X約19.5
1ケース(10本×50袋)
1パック

50個入り

長さ180片綿付き
約47mm
滅菌綿棒#105・2本X50袋入SP
#105(2本/袋)
4987601112409
φ15X約47
1ケース(2本×50袋)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,114
( 7,825 )
1日目
7,700
( 8,470 )
1日目
6,866
( 7,553 )
1日目
5,929
( 6,522 )
1日目

詳細情報

基本情報

液剤を注いで容器として使えるバッグ入滅菌済み綿棒です。容器を洗浄する手間が省け、かさばらないので廃棄も容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滅菌綿棒スタンドパウチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滅菌綿棒スタンドパウチ
工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%
工業用綿棒 1-6547
スポンジ綿棒
工業用綿棒 (先端コーン型)
工業用綿棒 (先端筒型)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン日本綿棒日本綿棒
通常価格5,929-6,000 -142 -4,3006571,097 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
先端形状綿棒綿棒綿棒綿棒綿棒綿棒
特長1液剤を注いで容器として使えるバッグ入滅菌済綿棒です。吸水性・吸収速度に優れています。----
特長2容器を洗浄する手間が省け、かさばらないので廃棄も容易です。残留溶解物質が極めて少なく、特殊加工で毛羽立ちません。----
脚注クリーンパックはしていません。-----
仕様詳細電子線滅菌済シリコンフリー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング