17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロ粘着スティック【1~48個入り】

通常単価(税別)
29838,400
税込単価
32842,240
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。・粘着材を使用して...

詳細を確認
  • 先端形状
    クリーンスティック
  • ヘッド材質
    ポリウレタン
  • 脚注
    マイクロ粘着スティック単体では使用できません。サイズにあわせて専用転写シートをお選びください。
  • 表面抵抗 (Ω)
    10⁸(軸10¹⁰)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ヘッド径(mm)

  • 詳細タイプ

  • メーカー商品名

  • 型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ヘッド径

(mm)

詳細タイプ

メーカー商品名

型番

材質

内容量

最小発注数量
φ0.3
専用軸1本付き・キャップ付き
マイクロ粘着スティックMSS03-24
MSS03-24
先端:帯電防止PU(ポリウレタン)、本体:PP(ポリプロプレン)
1袋(24本)
1パック

24個入り

φ0.5
専用軸1本付き
マイクロ粘着スティックMSS05-48
MSS05-48
先端:帯電防止PU(ポリウレタン)、本体:PP(ポリプロプレン)
1箱(48本)
1パック

48個入り

約φ0.1
専用軸1本付き
マイクロ粘着スティックPMC100-AS
PMC100-AS
先端部:導電性ポリウレタン、軸:導電性PP(ポリプロプレン)、芯材:ステンレス
1箱(12本)
1パック

12個入り

約φ0.2
専用軸1本付き
マイクロ粘着スティックPMC200-AS
PMC200-AS
先端部:導電性ポリウレタン、軸:導電性PP(ポリプロプレン)、芯材:ステンレス
1箱(12本)
1パック

12個入り

約φ0.4
専用軸1本付き
マイクロ粘着スティックPMC400-AS
PMC400-AS
先端部:導電性ポリウレタン、軸:導電性PP(ポリプロプレン)、芯材:ナイロン
1箱(24本)
1パック

24個入り

2mm角
専用軸1本付き
マイクロ粘着スティックMPS2024AS
MPS2024-AS
先端部:導電性ポリウレタン、軸:導電性PP(ポリプロプレン)
1箱(24本)
1パック

24個入り

-
マイクロ粘着スティック軸
先端:帯電防止PU(ポリウレタン)、本体:PP(ポリプロプレン)
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,160
( 22,176 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,400
( 42,240 )
1日目
24,826
( 27,309 )
1日目
23,833
( 26,216 )
1日目
22,000
( 24,200 )
1日目
22,164
( 24,380 )
1日目
298
( 328 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。
・粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
・シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
・ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除く事ができます。
・MPSは先端は角型で、コーナー部のゴミ取りに適しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロ粘着スティックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロ粘着スティック
導電性異物除去具 ペタミクロン
スティックペンシル導電タイプ
クリーンスティック 大型タイプ(アズワン)
綿棒型粘着スティック
アルファスティック
メーカーアズワンアトム興産アズワンアズワンアズワンテックスワイプ
通常価格298-21,908 -3,193 -10,61026,7486,300 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
先端形状クリーンスティック-その他クリーンスティッククリーンスティック綿棒
ヘッド材質ポリウレタン-ポリウレタンポリエステルウレタンポリエステル
脚注マイクロ粘着スティック単体では使用できません。サイズにあわせて専用転写シートをお選びください。-スティックペンシル単体では使用できません。サイズにあわせて専用転写シート(P.2023)をお選びください。1袋あたりの価格です。--
表面抵抗(Ω)10⁸(軸10¹⁰)-108---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング