17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粘着スティック【50個入り】

通常単価(税別)
14,737
税込単価
16,211
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

水洗いして繰り返し使用できます。転写シートに移し変えると数回使用できます。

  • 先端形状
    クリーンスティック
  • 軸部材質
    その他
  • サイズ (mm)
    2φX150
  • メーカー商品名
    粘着スティック2φ-150
  • 型番
    2φ-150
  • 特長1
    水洗いして繰り返し使用できます。
  • 特長2
    転写シートに移し変えると数回使用できます。
  • 材質
    軸/PMMA(アクリル)、粘着部/PU(ポリウレタン)
  • 内容量
    1袋(50本)

型番:

1-9701-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:2φ×150mm
  • 材質:軸/PMMA(アクリル)、粘着部/ポリウレタン
  • 入数:1袋(1本/袋×50袋入)

1-9701-01の仕様・寸法情報

先端形状
クリーンスティック
軸部材質
その他
サイズ(mm)
2φX150
メーカー商品名
粘着スティック2φ-150
型番
2φ-150
特長1
水洗いして繰り返し使用できます。
特長2
転写シートに移し変えると数回使用できます。
材質
軸/PMMA(アクリル)、粘着部/PU(ポリウレタン)
内容量
1袋(50本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1-9701-01

内容量

最小発注数量
1袋(50本)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,737
( 16,211 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

水洗いして繰り返し使用できます。転写シートに移し変えると数回使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着スティックの型番1-9701-01のページです。 型番1-9701-01に関する仕様情報を記載しております。
粘着スティックのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
細い場所のゴミ除去
4
満足度:4.0
サイズ感がちょうど良かったので、この商品を購入しました。細い場所のゴミを取り除く際に使用しています。想定していたとおりに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着スティック
綿棒型粘着スティック
クリーンスティック 大型タイプ(アズワン)
細管清拭用スティック
クリーンフォームESD TX750D
クリーンスティック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンテックスワイプ
通常価格14,73726,74810,6104,00019,9207,000 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
先端形状クリーンスティッククリーンスティッククリーンスティッククリーンスティッククリーンスティッククリーンスティック
軸部材質その他-ポリカーボネート-その他
サイズ(mm)2φX150φ2X75ヘッド/12.7X25.7mm・厚み4.2mm、ハンドル/5.2X101.8mm・厚み3.0mm---
メーカー商品名粘着スティック2φ-150綿棒型粘着スティックPETA-600クリーンスティック大TX714A細管清拭用スティックPCS1501EクリーンフォームESDTX750D-
型番2φ-150PETA-600TX714APCS1501ETX750D-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング