ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。・自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の...
詳細を確認
柔軟性に富んでいるため、水を使わずに拭き取ってもキズがつかない。
| 品番 | 型 番 | サイズ (φmm) | 入 数 | 備考 / JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 9-1013-01 | H-10 | 5 | 1袋 (500個入) | 4562310110634 |
| 9-1013-02 | H-11 | 5 (斜切) | 1袋 (500個入) | 4562310110641 |
| 9-1013-03 | H-20 | 8 | 1袋 (200個入) | 4562310110658 |
| 9-1013-04 | H-21 | 8 (斜切) | 1袋 (200個入) | 4562310110665 |
| 標 準 物 性 値 | |
|---|---|
| 気 孔 率 (%) | 80 |
| 保 水 率 (%) | 438 |
| 引 張 強 度 (kg/c㎡) | 11.6 |
| 100%モジュラス(kg/c㎡) | 3.7 |
| 伸 び (%) | 418 |
| 比 重 (g/c㎡) | 0.20 |
| 耐 熱 (℃) | 130 |
標準物性値
| 発塵の粒径 | 洗 浄 前 | 洗 浄 後 |
|---|---|---|
| 0.3μm以上 | 152 | 12 |
| 0.5μm以上 | 75 | 7 |
| 1.0μm以上 | 20 | 5 |
| 2.0μm以上 | 8 | 1 |
| 5.0μm以上 | 3 | 0 |
無塵性
測定: 白洋社測定法: 回転ドラムに試料を入れて発塵させ、サンプル、エアーを1citバークテル、カウンターで読み取る。
測定場所: クラス100クリーン、ベンチ
| メタノール | ◎ |
|---|---|
| エタノール | ◎ |
| メタノール水溶液 | ◎ |
| エタノール水溶液 | ◎ |
| イソプロピルアルコール | ◎ |
| トリクレン | ◎ |
| フェノール系溶剤 | ◎ |
| 酢酸 (5%以下) | ◎ |
| 塩酸 (5%以下) | ◎ |
| ヒマシ油、アマニ油 | ◎ |
| マシン油、ガソリン | ◎ |
| トルエン | ○ |
| アセトン | ○ |
| メチルエチルケトン | ○ |
| ダイフロン | ○ |
| DMF | × |
| DMSO | × |
耐薬品性
◎: 使用可能、○: 多少変化(膨潤)、×: 使用不可能
【特長】
・吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
・自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、、水や溶剤と共に汚れを容易に吸い上げます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
アズピュアクリーンスティック クリーンルーム用スワブ
3通常価格(税別):1,780円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

トラスコ中山
クリーンスワブ
0通常価格(税別):2,032円~

テックスワイプ
クリーンスティック
0通常価格(税別):7,000円~

テックスワイプ
クリーンスティック(γ線滅菌済)
0通常価格(税別):8,350円

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

アズワン
クレシアEFハンドタオルソフトタイプ 37018/37055
5通常価格(税別):190円~