17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンスティック 7-093

クリーンスティック 7-093【25~100個入り】

通常単価(税別)
7,0008,850
税込単価
7,7009,735
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ヘッド部にポリウレタンフォームを使用したクリーンスティックです。【特長】・各種組み立て作業から一般工業...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐摩耗性があり、ポリウレタンフォーム製のクリーンスティック

組立作業等幅広い分野で利用可能。

組立作業等幅広い分野で利用可能。

クリーンスティックの仕様

型番メーカー型番頭部サイズ(mm)全長(mm)ヘッド材質その他
7-093-03TX706A8.5×10.9×2781ポリウレタンフォーム 
7-093-05TX708A8.5×19.2×26.7132.2ポリウレタンフォーム 
7-093-06TX710A5.4×7×21114ポリウレタンフォーム 
7-093-07TX712A7.8×12.7×25.7127.5ポリウレタンフォーム 
7-093-08TX709A4.2×4.8×12105ポリウレタンフォーム 
7-093-09CT81318×9.5×25130ポリウレタンフォーム91%イソプロピン湿潤

寸法図

(単位:mm)

7-093-03

7-093-03

7-093-05

7-093-05

7-093-06

7-093-06

7-093-07

7-093-07

7-093-08

7-093-08

7-093-09

7-093-09

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ヘッド材質

  • 軸部材質

  • ヘッド径(mm)

  • 全長(mm)

  • 詳細タイプ

  • 頭部サイズ(mm)

  • ヘッド部長さ(mm)

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ヘッド材質

軸部材質

ヘッド径

(mm)

全長

(mm)

詳細タイプ

頭部サイズ

(mm)

ヘッド部長さ

(mm)

型番

取手材質

ヘッド材質詳細

最小発注数量
ポリウレタン
プラ
-
81
-
8.5×10.9
27
TX706A
ポリプロピレン
ポリウレタンフォーム
1パック

100個入り

ポリウレタン
プラ
-
132.2
-
8.5×19.2
26.7
TX708A
ポリプロピレン
ポリウレタンフォーム
1パック

100個入り

ポリウレタン
プラ
-
114
-
5.4×7
21
TX710A
ポリプロピレン
ポリウレタンフォーム
1パック

100個入り

ポリウレタン
プラ
-
127.5
-
7.8×12.7
25.7
TX712A
ポリプロピレン
ポリウレタンフォーム
1パック

100個入り

ポリウレタン
プラ
-
105
-
4.2×4.8
12
TX709A
ポリプロピレン
ポリウレタンフォーム
1パック

100個入り

ポリウレタン
プラ
-
130
91%イソプロピルアルコール湿潤
18×9.5
25
CT813
ポリプロピレン
ポリウレタンフォーム
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,850
( 9,735 )
1日目
7,000
( 7,700 )
1日目
7,500
( 8,250 )
1日目
7,900
( 8,690 )
1日目
7,900
( 8,690 )
1日目
7,100
( 7,810 )
1日目

詳細情報

基本情報

ヘッド部にポリウレタンフォームを使用したクリーンスティックです。
【特長】
・各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く活用できます。
・耐摩耗性が高く、頭部のサイズなどが各種揃っているので、用途に合わせて選べます。
・7-093-09は、イソプロピレンアルコール(91%)により湿潤しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンスティック 7-093のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
製造業です。
5
満足度:5.0
以前使用していたのと、同様の形状、素材のようでしたので注文しました。価格的にもお手頃なので、毎回こちらを利用しようと思っ...もっと読む
1人が参考にしています。
清掃用
5
満足度:5.0
長年現場の方が使用されているものです。なかなかこの商品の取扱いが他になくこちらで購入できるので助かります。他のサイトには...もっと読む
1人が参考にしています。
プリンタのヘッド周りのインク清掃
5
満足度:5.0
本体ヘッドのスポンジ部分が適度に大きい為、広範囲に対応できる。 その反面、スポンジ部分が大きいので、洗浄液を沢山吸い込ん...もっと読む
1人が参考にしています。
変形のレンズを拭き取る際に
4
満足度:4.0
希望のものを探していたところミスミで見付けて購入しました。棒状で先が細いので細部まで拭き取れ、レンズなので柔らかいスポン...もっと読む
0人が参考にしています。
精密機械のクリーニング
5
満足度:5.0
さまざまな形状があり、使いやすい大きさと長さが気に入ってます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンスティック 7-093
クリーンスティック
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
アルファスティック TX7761
アルファスティック TX761-10
粘着スティック
メーカーアズワンテックスワイプミスミアズワンアズワンアズワン
通常価格7,000-7,000 -800 -45,00056,30014,737
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
先端形状クリーンスティッククリーンスティッククリーンスティッククリーンスティッククリーンスティッククリーンスティック

クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング