ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】表面を超純水で洗浄処理し、クリーンパックされた商品です。クリーンルーム...
型番:
この商品は5個からご注文いただけます。
内容量
【特長】表面を超純水で洗浄処理し、クリーンパックされた商品です。クリーンルームでお使いいただけるペトリ皿です。【用途】培養実験等、研究用品、実験用品としてお使いいただけます。
アズワン
スチロール角形ケースSCC
通常価格(税別):3,800円〜
三商
ペトリーシャーレー 30㎜
サンプラテック
PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 680円
通常出荷日 : 2日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
フラットシャーレ SCC
通常価格(税別):1,050円
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード