17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドラップ SCC 容量 200ml~500ml

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンドラップ SCC 容量 200ml~500ml

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7-2219-01

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
ポンプ本体と軸のスキマを少なくし、作業能率が改良されました。
軸部を軽く押すだけで一定量の液体が出ます。
液体の蒸発、転倒による流出防止設計が施されています。
表面を超純水で洗浄処理し、クリーンパックされた商品です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドラップ 
容量(ml)
200
径X全高(mm)
φ85X108
商品名
ハンドラップ PH-200 SCC
型番
PH-200
JANコード
4560111747653
材質
本体/PE(ポリエチレン)、ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ、チューブ/PTFE(ふっ素樹脂)
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト