17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型瓶 SCC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

角型瓶 SCC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7-2217-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・口内径:500ml/φ17mm、1l
・2l/φ24mm、4l/φ31mm
・材質:本体
・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
容量(ml)
500
サイズ(mm)
79X52 X162
商品名
角型瓶(フラット型) 500ml SCC
JANコード
4560111747585
材質
本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
脚注
目盛は付いておりません。
口内径(mm)
φ17
内容量