17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーン保管庫

通常単価(税別)
199,020264,742
税込単価
218,922291,216
通常出荷日:1日目~35日目

【特長】紫外線カット制電性PVC製のクリーン保管庫。庫内を常にクラス100のクリーン空間に保つことがで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーン保管庫
  • 消費電力 (W)
    36(50Hz)、38(60Hz)
  • 集塵効率
    0.3μm粒子を99.99%以上除去
  • 使用フィルター
    不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
  • キャスター
    φ65mm(前輪ストッパー付き)
  • 電源 (V)
    AC100 50/60Hz
  • 棚板取付ピッチ (mm)
    棚板間隔40
  • 棚板耐荷重 (kg)
    20/枚
  • 風量(m3/min)
    1.0以上
  • 風速 (m/s)
    0.5以上
  • 材質
    本体:紫外線カット制電性PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:アルミニウム型材(アルマイト処理)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 1-5214-31の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

質量

付属品

内容量

最小発注数量
574×517×1380、棚板サイズ:490×460
クリーン保管庫CBG-2SAD
CBG-2SAD
29(kg)
付属棚板;4枚(ステンレス製)
1台
1個
574×517×1880、棚板サイズ:490×460
クリーン保管庫CS-3SAD
CS-3SAD
36(kg)
付属棚板;6枚(ステンレス製)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
199,020
( 218,922 )
1日目
264,742
( 291,216 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
紫外線カット制電性PVC製のクリーン保管庫。
庫内を常にクラス100のクリーン空間に保つことができます。
不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルターを使用しています。

ご注意

  • 1-5214-31の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン保管庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーン保管庫
静電気対策HEPAフィルター掃除機
クリーンキャリー SUS-2P
クリーンルーム用ドライバキューム
アンビエントモニタ SEM-1150/設置スタンド
ハンドヘルドパーティクルカウンター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格199,020-93,84456,40368,279 -5,040324,957
通常出荷日1日目〜1日目1日目19日目〜1日目6日目
商品タイプクリーン保管庫クリーンルーム用掃除機-クリーンルーム用掃除機-関連用品
消費電力(W)36(50Hz)、38(60Hz)600-850--
集塵効率0.3μm粒子を99.99%以上除去-----
使用フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター-----
キャスターφ65mm(前輪ストッパー付き)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング