17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーティクルカウンター HHPC 9-5601-22

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パーティクルカウンター HHPC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

9-5601-22

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。
・連続運転で約5時間使用できます。
・ゼロカウントフィルターはワンタッチで脱着が可能です。
・専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
・操作が容易なハンディータイプです。
【用途】
・クリーンルーム内の空気中にある塵、ホコリ、異物、ダスト等の計測
【付属品】
・ゼロカウントフィルター(アダプター付き)
・パワーサプライ
・USBケーブル(A-mini-B)
・コミュニケーションスタンド(HHPC-6+のみ)
・検査成績書
・校正証明書
・トレーサビリティ体系図
・キャリングケース

ご注意

  • 9-5601-21の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    9-5601-23の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
微粒子測定器
サイズ(mm)
99X53X245(突起部除)
測定粒子径チャンネル1
0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0(μm)から3粒径選択
メーカー商品名
パーティクルカウンターHHPC-3+
メーカー型式
HHPC-3+
測定時間
1分(2.83L)
メモリ
10000データ
インターフェース
USB、Ethernet
光学系方式
90°側方散乱方式
個数濃度
140000個/L(計数損失10%以内)
表示
3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き
光源
レーザーダイオード

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト