ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
1-9078-11
2023年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
微粒子環境測定をサポートします。
【特長】
SEM-1100
・クラス100~100000相当を10段階レベルで表示します。
・5秒毎の更新で清浄度を表示します。
・温度、湿度の測定も可能で、多面的に環境測定を行います。
SEM-1100EXA
・パーティクルレベル・温度・湿度の外部出力が可能です。
・本体からのアラーム出力信号を受けてブザーを鳴らす事ができます(ON/OFFスイッチ切替式)。
・アラーム出力コネクタにより、外部機器に出力する事ができます。
SEM-ST
・アンビエントモニタと出力ユニットを取り付ける据置スタンドです。