17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電ひしゃく

通常単価(税別)
1,114
税込単価
1,225
通常出荷日:1日目

【特長】・粉体やクリーンルーム内での液体の移し替えに適しています・柄ははめ込み式です

  • 商品タイプ
    関連用品
  • 奥行 (mm)
    485
  • 高さ (mm)
    59
  • 径 (mm)
    φ134
  • 容量 (l)
    0.66
  • メーカー商品名
    導電ひしゃく大
  • メーカー型式
  • JANコード
    4904881783273
  • 特長
    粉体やクリーンルーム内での液体の移し替えに適しています。
  • 材質詳細
    杓/導電性PP(ポリプロピレン)、柄/導電PP(ポリプロピレン)
  • 表面抵抗値
    103~104Ω
  • 内容量
    1本

型番:

1-1897-01
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-1897-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
奥行(mm)
485
高さ(mm)
59
径(mm)
φ134
容量(l)
0.66
メーカー商品名
導電ひしゃく大
メーカー型式
JANコード
4904881783273
特長
粉体やクリーンルーム内での液体の移し替えに適しています。
材質詳細
杓/導電性PP(ポリプロピレン)、柄/導電PP(ポリプロピレン)
表面抵抗値
103~104Ω
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-1897-01

内容量

最小発注数量
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,114
( 1,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉体やクリーンルーム内での液体の移し替えに適しています
・柄ははめ込み式です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電ひしゃくの型番1-1897-01のページです。 型番1-1897-01に関する仕様情報を記載しております。
導電ひしゃくのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電ひしゃく
導電バケツ
導電スコップ
導電スリッパラック
クリーンルーム用パソコンスタンド(固定タイプ)
クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ブラック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンサカエアズワン
通常価格1,1141,207 -7608,90081,004 -24,767
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品パソコンカートチェア
奥行(mm)485-295318500420
高さ(mm)59-687621000395~485
径(mm)φ134-----
容量(l)0.66-0.67---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト