17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電スコップ

通常単価(税別)
760
税込単価
836
通常出荷日:1日目

【特長】導電性のポリプロピレン製スコップです。【用途】クリーンルーム用品、静電気対策用品としてお使いい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 幅 (mm)
    98
  • 奥行 (mm)
    295
  • 高さ (mm)
    68
  • 容量 (l)
    0.67
  • メーカー商品名
    導電スコップ
  • JANコード
    4904881781699
  • 材質詳細
    PP(ポリプロピレン)
  • 内容量
    1個

型番:

1-7855-01
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-7855-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
幅(mm)
98
奥行(mm)
295
高さ(mm)
68
容量(l)
0.67
メーカー商品名
導電スコップ
JANコード
4904881781699
材質詳細
PP(ポリプロピレン)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-7855-01

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
導電性のポリプロピレン製スコップです。
【用途】
クリーンルーム用品、静電気対策用品としてお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電スコップの型番1-7855-01のページです。 型番1-7855-01に関する仕様情報を記載しております。
導電スコップのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
材料用
3
満足度:3.0
材料をすくうために使用しています。静電気の発生が作業に影響するので、影響のないものを選んで使用したのですが、残念ながらあ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電スコップ
導電スリッパラック
クリーンルーム用パソコンスタンド(固定タイプ)
クリーンルーム用パソコンスタンド(移動タイプ)
クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ホワイト
ステンレスパンチングワゴン
メーカーアズワンアズワンサカエサカエアズワンアズワン
通常価格7608,90081,004 -84,512 -24,76727,739 -
通常出荷日1日目1日目3日目3日目1日目1日目
商品タイプ関連用品関連用品パソコンカートパソコンカートチェアワゴン
幅(mm)98278650650420600
奥行(mm)295318500500420400
高さ(mm)6876210001100395~485800
容量(l)0.67-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト