17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電小物たて

通常単価(税別)
1,068
税込単価
1,175
通常出荷日:1日目

【仕様】・材質:導電PP(ポリプロピレン)・表面抵抗値:103~104Ω

  • 商品タイプ
    関連用品
  • 幅 (mm)
    69
  • 奥行 (mm)
    69
  • 高さ (mm)
    127
  • メーカー商品名
    導電小物たてE7
  • メーカー型式
    E7
  • JANコード
    4904881783259
  • 材質詳細
    導電PP(ポリプロピレン)
  • 表面抵抗値
    103~104Ω
  • 内容量
    1個

型番:

1-2927-01
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2927-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
幅(mm)
69
奥行(mm)
69
高さ(mm)
127
メーカー商品名
導電小物たてE7
メーカー型式
E7
JANコード
4904881783259
材質詳細
導電PP(ポリプロピレン)
表面抵抗値
103~104Ω
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-2927-01

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,068
( 1,175 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:導電PP(ポリプロピレン)
・表面抵抗値:103~104Ω

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電小物たての型番1-2927-01のページです。 型番1-2927-01に関する仕様情報を記載しております。
導電小物たてのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電小物たて
導電スコップ
導電スリッパラック
クリーンキャリー 7-079-02
クリーンルーム用パソコンスタンド(移動タイプ)
ステンレスハンガーラック カーテン付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンサカエキャニオン
通常価格1,0687608,90058,36984,512 -157,908
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目4日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品ワゴンパソコンカートハンガー
幅(mm)69982786506501220
奥行(mm)69295318440500460
高さ(mm)1276876283511001900
メーカー商品名導電小物たてE7導電スコップ導電スリッパラック6段クリーンキャリー SUS-3P--

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト