17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

専用キャスター

通常単価(税別)
13,221
税込単価
14,543
通常出荷日:6日目

【仕様】・入数:ストッパー付き・無し×各2個・メーカー型式:ナイロンウレタン/帯電防止ウレタン

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 内容量
    1セット(ストッパー付き・無し:各2個)

型番:

1-3265-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-3265-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
サイズ(mm)
φ100
メーカー商品名
専用キャスター帯電防止ウレタン
メーカー型式
帯電防止ウレタン
JANコード
4560111728614
内容量
1セット(ストッパー付き・無し:各2個)

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-3265-12

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
φ100
専用キャスター帯電防止ウレタン
帯電防止ウレタン
4560111728614
1セット(ストッパー付き・無し:各2個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,221
( 14,543 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・入数:ストッパー付き・無し×各2個
・メーカー型式:ナイロンウレタン/帯電防止ウレタン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用キャスターの型番1-3265-12のページです。 型番1-3265-12に関する仕様情報を記載しております。
専用キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用キャスター
小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズ
クリーンルーム用安全作業台(R曲げ加工)
クリーンブース用シート CL-901-7
集塵式除電エアーガンブース
クリーンロッカー PS-900・パンチング棚
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,22170,615 -117,319218,354112,0888,500 -
通常出荷日6日目1日目〜19日目19日目1日目12日目
商品タイプ関連商品除塵装置関連商品クリーンブースクリーンルーム用集塵機ロッカー・保管庫
内容量1セット(ストッパー付き・無し:各2個)1セット(本体・吹出口周囲取り付けスポンジパッキン)1台1枚1セット(本体・ストレート継手・ボールバルブ継手)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト