ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用集塵機 KDC-C03A

通常単価(税別)
239,009
税込単価
262,910
通常出荷日:1日目

【特長】・発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です・プレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンルーム用集塵機
  • 電源
    単相100V
  • ブース外寸法 (mm)
    350X411X435
  • メーカー商品名
    クリーンルーム用集塵機 KDC-C03A
  • メーカー型式
    KDC-C03A(吸塵装置本体)
  • 重量 (g)
    18000
  • 電源詳細 (50/60Hz)
    AC100V 50/60Hz 120W
  • 集塵ユニット吸込風量 (m3/min)
    処理3.9(ダクトφ75X2使用時)
  • 特長
    発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です。
  • 特長2
    プレフィルター・中性能フィルター・HEPAフィルターの3層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します。
  • 特長3
    各フィルターは工具不要で容易に交換できます。吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。
  • 電源コード長 (m)
    2(2Pプラグ)
  • 補集率
    0.3以上 99.999%以上
  • ダクト径 (mm)
    φ75
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-1588-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

  • 外寸法:350×411×435mm
  • 処理風量:3.9m3/min(ダクトφ75×2m使用時)
  • 捕集率:0.3μm以上 99.999%以上
  • ダクト径:φ75mm
  • 電源:AC100V 50/60Hz 120W
  • 電源コード長:2m(2Pプラグ)
  • 重量:18kg
 

付属品

  • プレフィルター×1個
  • 中性能フィルター×1個
  • HEPAフィルター×1個
  • 活性炭フィルター×2個

1-1588-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンルーム用集塵機
電源
単相100V
ブース外寸法(mm)
350X411X435
メーカー商品名
クリーンルーム用集塵機 KDC-C03A
メーカー型式
KDC-C03A(吸塵装置本体)
重量(g)
18000
電源詳細(50/60Hz)
AC100V 50/60Hz 120W
集塵ユニット吸込風量(m3/min)
処理3.9(ダクトφ75X2使用時)
特長
発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です。
特長2
プレフィルター・中性能フィルター・HEPAフィルターの3層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します。
特長3
各フィルターは工具不要で容易に交換できます。吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。
電源コード長(m)
2(2Pプラグ)
補集率
0.3以上 99.999%以上
ダクト径(mm)
φ75
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-1588-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
239,009
( 262,910 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です
・プレフィルター・中性能フィルター・HEPAフィルターの三層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します
・各フィルターは工具不要で容易に交換できます
・吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です
・クリーンルーム内での発塵作業に便利です

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用集塵機 KDC-C03Aの型番1-1588-01のページです。 型番1-1588-01に関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用集塵機 KDC-C03Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用集塵機 KDC-C03A
集塵式除電エアーガンブース
防水すきまテープ
ピュアスペース・01S(SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)
クリーンフィルターユニット MAC-2A-51
簡易型クリーンブース1型用ビニールカバー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン日本エアーテックアズワン
通常価格239,009112,0884,594866 -99,96216,729
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目1日目
商品タイプクリーンルーム用集塵機クリーンルーム用集塵機関連商品除塵装置フィルターユニットクリーンブース
電源単相100V単相100V--単相100V-
ブース外寸法(mm)350X411X435-----
メーカー商品名クリーンルーム用集塵機 KDC-C03A集塵式除電エアーガンブース SJE-BT屋外用防水すきまテープ E0070---
メーカー型式KDC-C03A(吸塵装置本体)SJE-BTE0070--1037*0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング