ファクトリーサプライ用品技術窓口

集塵式除電エアーガンブース

通常単価(税別)
112,088
税込単価
123,297
通常出荷日:1日目

【特長】・圧縮エアーの供給により、埃と静電気を試料や製品から除去します・除去した埃は集塵ユニットで捕集...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンルーム用集塵機
  • 間口 (mm)
    400
  • 奥行 (mm)
    330
  • 高さ (mm)
    350
  • 電源
    単相100V
  • 集塵ユニットサイズ (mm)
    290X160X300
  • 仕様
    集塵仕様ブース
  • 消費電力 (w)
    32W(除電エアーガン使用時を除く)
  • メーカー商品名
    集塵式除電エアーガンブース SJE-BT
  • メーカー型式
    SJE-BT
  • JANコード
    4562108513548
  • 重量 (g)
    9000
  • 脚注
    本体サイズはフードを広げた時の寸法です(取手部除く)。ご使用状況に応じて、圧縮空気調整ユニットを設置してください。排気ダクト仕様(φ100ほか)の対応が可能です。
  • 電源詳細 (50/60Hz)
    AC100V 50/60Hz
  • 付属品
    ストレート継手X1個、ボールバルブ継手X1個
  • 材質
    本体/スチール(メラミン焼付塗装)、フード/透明PMMA(アクリル)、 除塵及びプレフィルター/ポリエステル
  • 特長
    圧縮エアーの供給により、埃と静電気を試料や製品から除去します。
  • 特長2
    除去した埃は集塵ユニットで捕集され、室内のクリーン環境を保持します。
  • 特長3
    フードは折りたたみ収納式で持ち運びに便利なコンパクト設計です。
  • 圧縮エアー取入口・取出口
    Rc1/4ソケット(本体背面)
  • 圧縮エアー取出口
    Rc1/4ソケット
  • 推奨空気圧 (Mpa)
    0.5
  • サービスコンセント
    2P(扉付き)X1ヶ口付き
  • 吸込風量 (m3/min)
    1.5
  • 除塵性能 (μm)
    10以上
  • 有効開口部 (mm)
    394X170X350
  • 収納時寸法 (mm)
    400X180X350
  • アース用端子
    M3ネジ(集塵ユニット前面・背面各1ヶ所)
  • 内容量
    1セット(本体・ストレート継手・ボールバルブ継手)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-5975-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品特長・仕様

特長

集塵式除電エアーガンブース 仕様01

折りたたみ時

・折りたたみ収納可能なコンパクト集塵ブース。
・除去した埃は集塵ユニットで捕集され、室内のクリーン環境を保持します。
・フードは折りたたみ収納式で持ち運びに便利なコンパクト設計です。
 

製品仕様

  • 集塵仕様ブース
  • 本体材質:スチール(メラミン焼付塗装)
  • フード材質:透明PMMA(アクリル)
  • 除塵及びプレフィルター材質:ポリエステル
  • 本体サイズ:400×330×350mm
  • 集塵ユニットサイズ:290×160×300mm
  • 吸込風量:1.5m3/min
  • 除塵性能:10μm以上
  • 有効開口部:394×170×350mm
  • 収納時寸法:400×180×350mm
  • 圧縮工アー取入口:Rc1/4ソケット(本体背面)
  • 圧縮工アー取出口: Rc1/4ソケット
  • 推奨空気圧: 0.5MPa
  • サービスコンセント:2P(扉付き)×1ヶ口付き
  • 電源:AC100V  50/60Hz コード長3m(3Pプラグ)
  • 消費電力:32W (除電エアーガン使用時を除く)
  • アース用端子: M3ネジ(集塵ユニット前面、背面各1ヶ所)
  • 重量:9kg
  • 付属品:ストレート継手×1個、ボールバルブ継手×1個

※本体サイズはフードを広げた時の寸法です(取手部除く)。
※ご使用状況に応じて、圧縮空気調整ユニットを設置してください。
※排気ダクト仕様(φ100mm)の対応が可能です。

1-5975-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンルーム用集塵機
間口(mm)
400
奥行(mm)
330
高さ(mm)
350
電源
単相100V
集塵ユニットサイズ(mm)
290X160X300
仕様
集塵仕様ブース
消費電力(w)
32W(除電エアーガン使用時を除く)
メーカー商品名
集塵式除電エアーガンブース SJE-BT
メーカー型式
SJE-BT
JANコード
4562108513548
重量(g)
9000
脚注
本体サイズはフードを広げた時の寸法です(取手部除く)。ご使用状況に応じて、圧縮空気調整ユニットを設置してください。排気ダクト仕様(φ100ほか)の対応が可能です。
電源詳細(50/60Hz)
AC100V 50/60Hz
付属品
ストレート継手X1個、ボールバルブ継手X1個
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、フード/透明PMMA(アクリル)、 除塵及びプレフィルター/ポリエステル
特長
圧縮エアーの供給により、埃と静電気を試料や製品から除去します。
特長2
除去した埃は集塵ユニットで捕集され、室内のクリーン環境を保持します。
特長3
フードは折りたたみ収納式で持ち運びに便利なコンパクト設計です。
圧縮エアー取入口・取出口
Rc1/4ソケット(本体背面)
圧縮エアー取出口
Rc1/4ソケット
推奨空気圧(Mpa)
0.5
サービスコンセント
2P(扉付き)X1ヶ口付き
吸込風量(m3/min)
1.5
除塵性能(μm)
10以上
有効開口部(mm)
394X170X350
収納時寸法(mm)
400X180X350
アース用端子
M3ネジ(集塵ユニット前面・背面各1ヶ所)
内容量
1セット(本体・ストレート継手・ボールバルブ継手)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5975-01

内容量

最小発注数量
1セット(本体・ストレート継手・ボールバルブ継手)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,088
( 123,297 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮エアーの供給により、埃と静電気を試料や製品から除去します
・除去した埃は集塵ユニットで捕集され、室内のクリーン環境を保持します
・フードは折りたたみ収納式で持ち運びに便利なコンパクト設計です
・折りたたみ収納可能なコンパクト集塵ブース

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集塵式除電エアーガンブースの型番1-5975-01のページです。 型番1-5975-01に関する仕様情報を記載しております。
集塵式除電エアーガンブースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集塵式除電エアーガンブース
陽圧ブース CL-909
AS ピュアスペース01 PS01-AD
ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン付き
クリーンフィルターユニット MAC-2A-51
ポータブルクリーンブース
メーカーアズワンホーザンアズワンアズワン日本エアーテックアズワン
通常価格112,088590,89537,181107,52099,96278,537
通常出荷日1日目6日目1日目1日目7日目1日目
商品タイプクリーンルーム用集塵機クリーンブースフィルターユニットフィルターユニットフィルターユニットクリーンブース
間口(mm)4002000260494500350
奥行(mm)330850~2530260494500188
高さ(mm)3502200149134185350
電源単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング