17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

殺菌線消毒ロッカー 7-3013-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

殺菌線消毒ロッカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7-3013-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

平均した照射量を保つため効率の良い電解アルミ反射板で内装しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
殺菌線消毒保管庫
電源
単相100V
幅(mm)
455
奥行(mm)
515
高さ(mm)
1790
殺菌灯
15WX3灯
メーカー商品名
殺菌線消毒ロッカー HSH-II
メーカー型式
HSH-2
JANコード
4562108472616
重量(g)
約51000
内寸法(mm)
385X400X1580
特長
平均した照射量を保つため効率の良い電解アルミ反射板で内装しています。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト