17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートクレーブ用中和消臭剤【80~200個入り】

通常単価(税別)
25,48737,286
税込単価
28,03641,015
通常出荷日:1日目~8日目

オートクレーブの中に入れるだけで、滅菌時に発生する悪臭を中和消臭します。

  • 商品タイプ
    オートクレーブ用消臭剤
  • メーカー型式
    ホワイトA
  • 特長
    オートクレーブの中に入れるだけで、滅菌時に発生する悪臭を中和消臭します。
  • 容量 (l)
    0.009
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
中和消臭剤 ホワイトA 80本入
1ケース(9ml×80本)
1パック

80個入り

中和消臭剤 ホワイトA 200本入
1ケース(9ml×200本)
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,487
( 28,036 )
8日目
37,286
( 41,015 )
1日目

詳細情報

基本情報

オートクレーブの中に入れるだけで、滅菌時に発生する悪臭を中和消臭します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートクレーブ用中和消臭剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートクレーブ用中和消臭剤
バイオハザードバッグ用スタンド
バイオハザードバッグ 幅(mm) 400~620
滅菌ロールバッグ(オートクレーブ/EOガス両用) HMシリーズ
滅菌ロールバッグ SLシリーズ
オートクレーブバッグ ラブバッグM/L
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスケニスケニス
通常価格25,487-13,877 -34,223 -15,975 -10,181 -24,250 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目7日目〜8日目〜4日目
商品タイプオートクレーブ用消臭剤滅菌用袋滅菌用袋滅菌用袋滅菌用袋滅菌用袋
メーカー型式ホワイトA-----
特長オートクレーブの中に入れるだけで、滅菌時に発生する悪臭を中和消臭します。底面には樹脂製トレーが付属しています。ポリプロピレン製ですのでオートクレーブ可能です。耐薬品性に優れています。---
容量(l)0.009-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滅菌バッグカテゴリの売れ筋ランキング