17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

工程管理用殺菌カード【1~500個入り】

通常単価(税別)
4,0005,000
税込単価
4,4005,500
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

滅菌条件に到達すると“sterilized”の文字が黒褐色に変色します。変色したものは元の色に戻りませ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

条件

(℃)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
20X150
121・20分
滅菌カード S121-20 250入
S-121-20
4560126090010
1箱(250枚)
1パック

250個入り

17X110
121・20分
滅菌カードSS-121-20 500枚入
SS-121-20
4560126090027
1箱(500枚)
1パック

500個入り

20X150
110・15分
工程管理用滅菌カード S-110-15
S-110-15
4560126090034
1箱(250枚)
1個
20X150
100・15分
工程管理用滅菌カード S-100-15
S-100-15
4560126090041
1箱(250枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

滅菌条件に到達すると“sterilized”の文字が黒褐色に変色します。変色したものは元の色に戻りません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工程管理用殺菌カードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工程管理用殺菌カード
小物用カスト
カスト用シリコンマット
小物用カスト Cシリーズ
滅菌用マイレクス 直径 Φ13mm
サイエンスオートクレーブ(4L)
メーカーアズワンケニスケニスケニスケニスアズワン
通常価格4,000-17,670 -10,200 -12,804 -34,111 -234,387
通常出荷日1日目11日目11日目8日目5日目1日目
商品タイプ滅菌表示テープ・ラベルその他その他その他その他高圧蒸気滅菌器
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用-----

高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト