17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PETダストアウト

通常単価(税別)
79,948115,714
税込単価
87,943127,285
通常出荷日:1日目

食品衛生法、厚生省表示第20号に適合しています。2タイプございます。

  • 商品タイプ
    乾燥ボード・ラック
  • 特長
    食品衛生法・厚生省表示第20号に適合しています。
  • 材質
    本体パネル/再生PET(ポリエチレンテレフタレート)、枠/アルミニウム(アルマイト処理)
  • 脚注
    網棚・バスケットは付属していません。用途に合わせてアクセサリーP.1594(3-5034-01~07)よりお選びください。
  • マグネットパッキン式
  • キャスター (mm)
    φ65PA(ナイロン)製

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 外寸法(mm)

  • 内寸法(mm)

  • 重量(g)

  • 商品名

  • 型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

重量

(g)

商品名

型番

JANコード

深型バスケット取り付け可能数

浅型バスケット取り付け可能数

メッシュ棚取付可能数

付属品

内容量

最小発注数量
444X537X1595
430X503X1336
25500
PETダストアウト AGSPT
AGSPT
4560111768597
5段
11段
21段
水受バット(1枚)
1セット(本体・水受バット)
1個
858X537X1595
844X503X1336
38000
PETダストアウト AGWPT
AGWPT
4560111768603
5段X2列
11段X2列
21段X2列
水受バット(2枚)
1セット(本体・水受バット×2個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,948
( 87,943 )
1日目
115,714
( 127,285 )
1日目

詳細情報

基本情報

食品衛生法、厚生省表示第20号に適合しています。
2タイプございます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETダストアウトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PETダストアウト
ニューダストアウトドライ
メスシリンダーラック 小・中サイズ用/中・大サイズ用
ラコム万能ドライヤー
ビーカー掛け(片面流し台用)
ドライシェルフCV DCS-255・255K カーテン無し・付き
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格79,948-134,241 -25,487 -31,88134,676155,419 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
商品タイプ乾燥ボード・ラック器具乾燥器・保管庫乾燥ボード・ラック器具乾燥器・保管庫その他乾燥ボード・ラック
特長食品衛生法・厚生省表示第20号に適合しています。温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。-少量の器具を乾燥させるのに便利です。付属のアダプターを使えば、試験管やメスフラスコ等が容易に乾燥できます。--
材質本体パネル/再生PET(ポリエチレンテレフタレート)、枠/アルミニウム(アルマイト処理)本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)本体・水受け:ステンレス(SUS304)PP(ポリプロピレン)本体・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、フック/ABS樹脂フラスコホルダー/SWRM(ナイロンコーティング)、バスケット/PP(ポリプロピレン)、カーテン/静電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、その他/ステンレス(SUS304)
脚注網棚・バスケットは付属していません。用途に合わせてアクセサリーP.1594(3-5034-01~07)よりお選びください。網棚及びバスケット、取り付けレールは付属していません。※代表的なメスシリンダーでサイズを設定しています。スリット幅にご注意ください。---
マグネットパッキン式マグネットパッキン式----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング