17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューダストアウトドライ

通常単価(税別)
134,241168,260
税込単価
147,665185,086
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

洗浄後の器具を温風で迅速乾燥【特長】・温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    器具乾燥器・保管庫
  • 電源
    単相100V
  • 特長
    温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。
  • 材質
    本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)
  • 脚注
    網棚及びバスケット、取り付けレールは付属していません。
  • マグネットパッキン式
  • タイマー設定範囲
    最大30時間まで設定可能
  • 電源(詳細)
    AC100V 50/60Hz 4.8A
  • ファン
    風量1.6m3/min(50Hz)、0.9m3/min(60Hz)
  • 電源コード長 (m)
    1.8 3Pプラグ付き アダプタ付き
  • 安全装置
    過熱防止温度ヒューズ付き
  • キャスター(前輪ストッパー付き) (mm)
    φ65
  • 温風
    室温+20℃±5℃
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • ヒーター容量(W)

  • 外寸法(mm)

  • 内寸法(mm)

  • 重量(g)

  • 商品名

  • 型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ヒーター容量

(W)

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

重量

(g)

商品名

型番

JANコード

最大棚取付段数

内容量

最小発注数量
-
444X537X1595
430X503X1311
31000
ニューダストアウトドライAG-SDN
AG-SDN
4560111774741
浅型11段、深型5段、メッシュ21段
1台
1個
400
858X537X1595
844X503X1311
48000
ニューダストアウトドライAG-WDN
AG-WDN
4560111774758
浅型11段X2、深型5段X2、メッシュ21段X2
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,241
( 147,665 )
1日目
168,260
( 185,086 )
1日目

詳細情報

基本情報

洗浄後の器具を温風で迅速乾燥
【特長】
・温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。
・メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューダストアウトドライのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューダストアウトドライ
ラコム万能ドライヤー
DGK-220/500C用網棚(スライドレール付)Nシリーズ
ドライシェルフCV DCS-255・255K カーテン無し・付き
乾燥ラック 450X630Hmm
抗菌ジャンボ野菜水切り器
メーカーアズワンアズワンケニスアズワン東京硝子器械新輝合成
通常価格134,241-31,88116,296 -223,645 -22,75223,040 -
通常出荷日1日目1日目9日目9日目3日目1日目
商品タイプ器具乾燥器・保管庫器具乾燥器・保管庫その他乾燥ボード・ラック乾燥ボード・ラック器具乾燥器・保管庫
電源単相100V単相100V----
特長温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。少量の器具を乾燥させるのに便利です。付属のアダプターを使えば、試験管やメスフラスコ等が容易に乾燥できます。----
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)PP(ポリプロピレン)-フラスコホルダー/SWRM(ナイロンコーティング)、バスケット/PP(ポリプロピレン)、カーテン/静電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、その他/ステンレス(SUS304)--
脚注網棚及びバスケット、取り付けレールは付属していません。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング