17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フタ付バスケット

通常単価(税別)
14,20034,600特別価格
税込単価
15,62038,060特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

キャッチクリップ付きのため、フタを閉めた際に固定ができます。ステンレス(SUS304)・電解研磨仕上げ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ・バスケット
  • 材質
    ステンレス
  • 特長
    キャッチクリップ付きですので、閉めた際にフタを固定できます。
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS304)・電解研磨仕上げ
  • 網目 (mm)
    5.5(4メッシュ)
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
100×100×100
フタ付バスケット 小
1個
1個
150×150×100
フタ付バスケット 中
1個
1個
200×200×200
フタ付バスケット 大
1個
1個
300×300×200
フタ付バスケット 特大
特大
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,200
( 15,620 )
1日目
20,56115,145
( 16,660 )
1日目
23,87822,772
( 25,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,60033,406
( 36,747 )
1日目

詳細情報

基本情報

キャッチクリップ付きのため、フタを閉めた際に固定ができます。
ステンレス(SUS304)・電解研磨仕上げが施されているため、金属表面の汚れが付きにくいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フタ付バスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フタ付バスケット
ステンレス洗浄カゴ テーパ付
手付き洗浄カゴ
積み重ねアミバット OMシリーズ
ステンレスワイヤ洗浄カゴ
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,200-5,250 -7,540 -15,580 -8,850 -4,800 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目10日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
特長キャッチクリップ付きですので、閉めた際にフタを固定できます。テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。----
材質詳細ステンレス(SUS304)・電解研磨仕上げステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)・電解研磨仕上げステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
網目(mm)5.5(4メッシュ)5.511メッシュ5.5(4メッシュ)415.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング