17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスワイヤ洗浄カゴ

通常単価(税別)
8,8509,170
税込単価
9,73510,087
通常出荷日:1日目

SUS304製のステンレスワイヤ洗浄カゴになります。メーカー型式はB-1(大)とB-2(中)の2つがあ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
400×380×220
ステンレスワイヤ洗浄カゴ B-1(大)
B-1(大)
1個
1個
390×360×200
ステンレスワイヤ洗浄カゴ B-2(中)
B-2(中)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,170
( 10,087 )
1日目
8,850
( 9,735 )
1日目

詳細情報

基本情報

SUS304製のステンレスワイヤ洗浄カゴになります。
メーカー型式はB-1(大)とB-2(中)の2つがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤ洗浄カゴのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワイヤ洗浄カゴ
ステンレス洗浄カゴSS
ステンレス洗浄カゴ テーパ付
手付き洗浄カゴ
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
積み重ねアミバット OMシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,850-8,394 -5,250 -7,540 -4,800 -15,580 -
通常出荷日1日目1日目1日目10日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)・電解研磨仕上げ
網目(mm)41105.511メッシュ5.55.5(4メッシュ)
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング