17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス洗浄カゴSS

通常単価(税別)
8,3948,803特別価格
税込単価
9,2339,683特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【仕様】・材質:ステンレス(SUS304)・網目:10mm ・線径:1.1mm

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
340×260×160
ステン洗浄カゴSS 大
4560197333856
1個
1個
300×200×160
ステン洗浄カゴSS 小
4560197333863
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3946,268
( 6,895 )
1日目
8,8036,573
( 7,230 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:ステンレス(SUS304)
・網目:10mm
・線径:1.1mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス洗浄カゴSSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス洗浄カゴSS
ステンレスワイヤ洗浄カゴ
ステンレス洗浄カゴ テーパ付
手付き洗浄カゴ
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
積み重ねアミバット OMシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,394-8,850 -5,250 -7,540 -4,800 -15,580 -
通常出荷日1日目1日目1日目10日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)・電解研磨仕上げ
網目(mm)10415.511メッシュ5.55.5(4メッシュ)
線径(mm)1.1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング