17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波洗浄器 発振周波数40kHz

超音波洗浄器 発振周波数40kHz

通常単価(税別)
15,63019,480
税込単価
17,19321,428
通常出荷日:1日目

【特長】・AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。・AUC-1Lは切り忘れを防止する5...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    超音波清浄機
  • 用途
    器具
  • 発振周波数 (kHz)
    40
  • 本体材質 (ml)
    PP(ポリプロピレン)
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 材質
    フタ/PP(ポリプロピレン)
  • 発振方式
    自励発振方式
  • 振動子
    PZT電歪型振動子
  • 安全装置
    温度過昇防止装置
  • 電源コード長 (m)
    1.5
  • 槽材質
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • タイマーをキャンセルしての連続運転はできません。繰り返し運転する場合は30分以上の間隔をあける必要があります。
  • 陶器、金箔を施した食器、べっ甲、象牙、貝細工、真珠、腕時計本体、その他貴重品などは洗浄しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

操作パネルが前面にある超音波洗浄器

AUC-06L

AUC-06L

AUC-06L槽内

AUC-06L槽内

AUC-1L

AUC-1L

AUC-1L槽内

AUC-1L槽内

超音波洗浄器のラインナップ

品番型番外寸法(mm)槽内寸法(mm)
2-8024-11AUC-06L215×180×140150×82×60
2-8025-11AUC-1L225×160×150130×110×75

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 槽容量(L)

  • 外寸法(mm)

  • 槽内寸法(mm)

  • 重量(g)

  • 商品名

  • 型 番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

槽容量

(L)

外寸法

(mm)

槽内寸法

(mm)

重量

(g)

商品名

型 番

特長

タイマー

消費電力

内容量

最小発注数量
0.6
215X180X140
150X82X60
約1600
超音波洗浄器 AUC-06L
AUC-06L
AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
5分・10分・15分
約35W
1台
1個
1
225X160X150
130X110X75
約1800
超音波洗浄器 AUC-1L
AUC-1L
AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
5分(ON/OFF)
約40W
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,630
( 17,193 )
1日目
19,480
( 21,428 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。
・AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。
・使いやすい前面操作パネルです。
・自励発振方式を採用します。
【用途】
・機具の洗浄

ご注意

  • タイマーをキャンセルしての連続運転はできません。繰り返し運転する場合は30分以上の間隔をあける必要があります。
  • 陶器、金箔を施した食器、べっ甲、象牙、貝細工、真珠、腕時計本体、その他貴重品などは洗浄しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超音波洗浄器 発振周波数40kHzのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品の洗浄
5
満足度:5.0
小物部品の洗浄に使っています。 中に部品を入れてスイッチを押すだけで洗浄ができるので便利です。 普段の掃除では落ちにくい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波洗浄器 発振周波数40kHz
超音波洗浄器(ASUシリーズ)
超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz
超音波洗浄器(二周波)
超音波洗浄器濾過装置
卓上大型超音波洗浄器 AUシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格15,630-61,8589,000 -107,472 -165,084338,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目11日目
商品タイプ超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機その他超音波清浄機
用途器具器具器具-その他卓上型
発振周波数(kHz)40--40/120-28
本体材質(ml)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)----
電源AC100V 50/60HzAC100V 50/60k㎐AC100V 50/60HzAC100V(50/60Hz)AC100V 50/60Hz 13/16W-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング