17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素吸収剤セット/酸素吸収剤

酸素吸収剤セット/酸素吸収剤

通常単価(税別)
10,80011,000
税込単価
11,88012,100
通常出荷日:1日目

酸素吸収剤(酸素インジケーター付き)、専用保存袋2種、密閉クリップのセットです(1-4039-01)。...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は1-4039-01です。1-4039-02は酸素吸収剤と酸素インジケーター(個別包装)のみです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-4039-01

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • その他

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

その他

メーカー商品名

メーカー型番

セット内容

材質詳細

最小発注数量
-
酸素吸収剤セット
A-500-50S
酸素吸収剤(酸素インジケーター付き):A-500HS×50包、専用保存袋:AP-1522(150×220mm)、AP-1826(180×260mm)×各25枚、密封クリップ:CL-21×2本
専用保存袋:ハイバリアナイロン、ポリエチレン(PE)
1個
オプション
酸素吸収剤
A-500HS
酸素吸収剤(酸素インジケーター付き):A-500HS×100包
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800
( 11,880 )
1日目
11,000
( 12,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

酸素吸収剤(酸素インジケーター付き)、専用保存袋2種、密閉クリップのセットです(1-4039-01)。
酸素吸収剤(酸素インジケーター付き)×100包です(1-4039-02)。
【特長】
・酸素を吸収除去し、試料、薬剤、金属製品などを酸化から守ります。
・精度の高い無酸素状態を容易に得ることができます(500mLの空気が15時間で無酸素状態)。
・酸素インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です(酸素濃度0.5%以上で青紫、0.5%未満で赤紫、0.1%以下でピンク、可逆変化)。
・酸素吸収剤はアルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
【用途】
・酸化しやすいビタミン類、抗生物質、不飽和脂肪酸などの保存。
・生薬、動植物試料の下部、虫害防止。
・酵素類の失活防止。
・乳酸菌製剤など嫌気性生菌剤の菌数維持。
・電極、精密金属製品などの酸化、サビ防止。
・電子材料、電子部品の酸化防止。

ご注意

  • 商品画像は1-4039-01です。1-4039-02は酸素吸収剤と酸素インジケーター(個別包装)のみです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酸素吸収剤セット/酸素吸収剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素吸収剤セット/酸素吸収剤
フラットワイヤーサンプリングバッグ
簡易脱気袋
コアレスラップ
カラーラベルディスペンサー
耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,800-21,100 -24,22511,4006,7453,231 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト