17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

簡易脱気袋【100個入り】

簡易脱気袋 1-1699-04
通常単価(税別)
24,225
税込単価
26,648
通常出荷日:1日目

空気をシャットアウトするスライダー付き簡易脱気袋【特長】・強力ジッパー付きで垂直圧縮してもジッパー側か...

詳細を確認

型番:

1-1699-04
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

1-1699-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
特殊ポリ袋
その他
幅(mm)
500
長さ(m)
700
厚み(mm)
0.065
詳細カラー
透明
メーカー商品名
簡易脱気袋 LL
メーカー型式
LL
材質
ナイロン・LLDPE(リニアポリエチレン)
脚注
1包あたりの価格です。
特長
強力ジッパー付きで垂直圧縮してもジッパー側から空気が漏れず、手押しで容易に脱気できます。
特長2
フィルムと細糸を組み合わせた特殊な逆止弁付きですので、かさばらず空気の流入がありません。
特長3
繰り返し使用が可能で経済的です。
内容量
1パック(100枚)

商品情報

仕様

  • 本体材質:ナイロン・LLDPE(リニアポリエチレン)
  • メーカー型番:LL
  • サイズ(mm):500×700
  • 厚み(μm):65
  • 入数:1包(100枚入)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-1699-04

(mm)

長さ

(m)

厚み

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
500
700
0.065
簡易脱気袋 LL
LL
1パック(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,225
( 26,648 )
1日目

詳細情報

基本情報

空気をシャットアウトするスライダー付き簡易脱気袋
【特長】
・強力ジッパー付きで垂直圧縮してもジッパー側から空気が漏れず、手押しで容易に脱気できます。
・フィルムと細糸を組み合わせた特殊な逆止弁付きですので、かさばらず空気の流入がありません。
・繰り返し使用が可能で経済的です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易脱気袋の型番1-1699-04のページです。 型番1-1699-04に関する仕様情報を記載しております。
簡易脱気袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易脱気袋
コアレスラップ
カラーラベルディスペンサー
フラットワイヤーサンプリングバッグ
パラフィルム 4″×125フィート・2″×250フィート
耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格24,22511,4006,74521,100 -4,9432,840 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ特殊ポリ袋パラフィルム・ラップラボ用テープ特殊ポリ袋パラフィルム・ラップアルミテープ・ホイル
その他その他その他その他その他シルバー
詳細カラー透明ライトブラウン2色/5色/10色透明--
材質ナイロン・LLDPE(リニアポリエチレン)フィルム/L-LDPE(三層)、コア/ライナー紙(再生紙)PVC(塩化ビニル樹脂)PE(ポリエチレン)パラフィン基材/アルミニウム、粘着剤/シリコン系
脚注1包あたりの価格です。---1本あたりの価格です。-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト