17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

ラミジップ AL【25~50個入り】

通常単価(税別)
1,4908,738特別価格
税込単価
1,6399,612特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

遮光性・密閉性に優れたスタンドタイプです。5層フィルムでバリヤー性(酸素や水分を通しにくい性質)に優れ...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

厚み

(mm)

チャック下X幅+底幅

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
90
0.11
115X90+28
ラミジップ AL-9
AL-9
4909767432214
1袋(50枚)
1パック

50個入り

120
0.11
180X120+35
ラミジップ AL-12
AL-12
4909767432238
1袋(50枚)
1パック

50個入り

140
0.11
200X140+41
ラミジップ AL-14
AL-14
4909767432245
1袋(50枚)
1パック

50個入り

300
0.15
420X300+60
ラミジップ AL-30L
AL-30L
-
1袋(25枚)
1パック

25個入り

340
0.15
480X340+60
ラミジップ AL-34L
AL-34L
-
1袋(25枚)
1パック

25個入り

160
0.11
230X160+47
ラミジップ AL-16
AL-16
4909767432252
1袋(50枚)
1パック

50個入り

180
0.11
260X180+53
ラミジップ AL-18
AL-18
4909767432269
1袋(50枚)
1パック

50個入り

200
0.11
280X200+58
ラミジップ AL-20
AL-20
4909767432276
1袋(50枚)
1パック

50個入り

220
0.15
300X220+64
ラミジップ AL-22
AL-22
4909767432283
1袋(50枚)
1パック

50個入り

110
0.11
170X110+33
ラミジップ AL-11
AL-11
4909767432412
1袋(50枚)
1パック

50個入り

130
0.11
190X130+37
ラミジップ AL-13
AL-13
4909767432429
1袋(50枚)
1パック

50個入り

150
0.11
210X150+45
ラミジップ AL-15
AL-15
4909767432436
1袋(50枚)
1パック

50個入り

240
0.15
340X240+70
ラミジップ AL-24
AL-24
4909767432290
1袋(50枚)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,490
( 1,639 )
1日目
2,429
( 2,672 )
1日目
3,100
( 3,410 )
1日目
5,918
( 6,510 )
1日目
7,278
( 8,006 )
1日目
3,8993,479
( 3,827 )
1日目
4,9294,376
( 4,814 )
1日目
5,880
( 6,468 )
1日目
7,0496,346
( 6,981 )
1日目
2,170
( 2,387 )
1日目
2,780
( 3,058 )
1日目
3,449
( 3,794 )
1日目
8,738
( 9,612 )
1日目

詳細情報

基本情報

遮光性・密閉性に優れたスタンドタイプです。5層フィルムでバリヤー性(酸素や水分を通しにくい性質)に優れています。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミジップ ALのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミジップ AL
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
TONE ロング六角棒L形レンチ
チャック袋 「ラミジップ」 AL アルミタイプ
耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃
ラボ保護テープ(透明)
メーカーアズワンセイニチTONEセイニチアズワンアズワン
通常価格1,490-996 -350 -41,008 -2,840 -4,990 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜2日目〜1日目1日目
商品タイプ特殊ポリ袋---アルミテープ・ホイルラボ用テープ
シルバー---シルバークリア
温度範囲(℃)-40~+90----54~+316-196~125
材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム---基材/アルミニウム、粘着剤/シリコン系ポリエステル
物性透湿度/0.1~0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下c㎥/㎡(24h atm)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング