ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コアレスラップ【6個入り】

コアレスラップ 1-7303-01
通常単価(税別)
11,400
税込単価
12,540
通常出荷日:1日目

物流を効率化するストレッチフィルムです。巻取りコアにライナー紙(再生紙)を採用していますので軽量です。...

詳細を確認

型番:

1-7303-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

1-7303-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
パラフィルム・ラップ
その他
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚み(mm)
0.017
詳細カラー
ライトブラウン
メーカー商品名
コアレスラップ500mmX300m 6入
重量(g)
2400
材質
フィルム/L-LDPE(三層)、コア/ライナー紙(再生紙)
粘着力
44mN/100mm
引裂強度
縦方向/475N/tm、横方向/2185N/cm (JIS-P8116)
特長
物流を効率化するストレッチフィルムです。
特長2
巻取りコアにライナー紙(再生紙)を採用していますので軽量です。
特長3
巻取りコアは産業廃棄物ではないため、従来の紙管のように処理に煩わされません。
内容量
1パック(6巻)
-
-

商品情報

仕様

  • 粘着力:44mN/100mm
  • 引裂強度:縦方向:475N/tm、横方向:2185N/cm(JIS-P8116)
  • 材質:フィルム:L-LDPE(三層)、コア:ライナー紙(再生紙)
  • 重量:2.4kg
  • 幅×厚さ×長さ:500mm×17μm×300m
  • 入数:6巻

型番リスト

表示件数
型番
1-7303-01

内容量

最小発注数量
1パック(6巻)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,400
( 12,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

物流を効率化するストレッチフィルムです。巻取りコアにライナー紙(再生紙)を採用していますので軽量です。巻取りコアは産業廃棄物ではないため、従来の紙管のように処理に煩わされません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コアレスラップの型番1-7303-01のページです。 型番1-7303-01に関する仕様情報を記載しております。
コアレスラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コアレスラップ
アルミテープ 50mm×50m AHシリーズ
東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて 無臭性の高いポリエステル素材を使用
アルミテープ 50mm×50m
耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃
フッ素テープニトフロン
メーカーアズワンアズワン東京硝子器械日本緑十字社アズワンアズワン
通常価格11,4004,12447,6344,5802,840 -4,400 -
通常出荷日1日目1日目11日目1日目1日目1日目
商品タイプパラフィルム・ラップアルミテープ・ホイル特殊ポリ袋アルミテープ・ホイルアルミテープ・ホイルパラフィルム・ラップ
その他シルバークリアシルバーシルバー
幅(mm)5005025050-300
長さ(m)300500.2550910
厚み(mm)0.0170.050.0160.050.09-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト