17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アルミテープ 50mm×50m AHシリーズ

アルミテープ 50mm×50m AHシリーズ 6-4029-03
通常単価(税別)
4,124
税込単価
4,536
通常出荷日:1日目

粘着力が強く、耐候性・耐薬品性に優れています。手で容易に切ることができます。【仕様】・耐熱温度:-5~...

詳細を確認

型番:

6-4029-03
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-4029-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
アルミテープ・ホイル
シルバー
幅(mm)
50
長さ(m)
50
厚み(mm)
0.05
種類
ツヤ消し
耐熱温度(℃)
-5~+50
メーカー商品名
アルミテープ AH-132
メーカー型式
AH-132
テープ厚み(mm)
0.05
内容量
1巻
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
6-4029-03

種類

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
ツヤ消し
アルミテープ AH-132
AH-132
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,124
( 4,536 )
1日目

詳細情報

基本情報

粘着力が強く、耐候性・耐薬品性に優れています。
手で容易に切ることができます。
【仕様】
・耐熱温度:-5~+50℃
・タイプ:AH-130/ツヤ有り、AH-132/ツヤ消し
・厚み:0.05mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミテープ 50mm×50m AHシリーズの型番6-4029-03のページです。 型番6-4029-03に関する仕様情報を記載しております。
アルミテープ 50mm×50m AHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミテープ 50mm×50m AHシリーズ
アルミテープ 50mm×50m
コアレスラップ
東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて 無臭性の高いポリエステル素材を使用
耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃
アルミ箔テープ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワン東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格4,1244,58011,40047,6342,840 -2,659
通常出荷日1日目1日目1日目11日目1日目1日目
商品タイプアルミテープ・ホイルアルミテープ・ホイルパラフィルム・ラップ特殊ポリ袋アルミテープ・ホイルアルミテープ・ホイル
シルバーシルバーその他クリアシルバーシルバー
幅(mm)5050500250--
長さ(m)50503000.25910
厚み(mm)0.050.050.0170.0160.090.11

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング