ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボにて多用途で使用可能なテープ、ニトフロンふっ素テープです。【特長】・低摩擦係数・自己潤滑性・非粘着...
詳細を確認低摩擦係数・自己潤滑性・非粘着性・離型性・耐候性・耐湿性等に優れている。
7-324-01は非接着性を特性とするふっ素樹脂に接着性(シート表面を接着剤が塗布できるように加工)を付与した片面接着処理フィルム。

7-323-03(No.900)

7-324-01 (No.901)
| 品番 | 型番 | タイプ | 幅×厚み(mm) |
|---|---|---|---|
| 7-323-01 | No.900 | 切削タイプ | 300×0.05 |
| 7-323-02 | No.900 | 切削タイプ | 300×0.1 |
| 7-323-03 | No.900 | 切削タイプ | 300×0.2 |
| 7-324-01 | No.901 | 片面接着処理タイプ | 300×0.05 |
| 7-324-02 | No.901 | 片面接着処理タイプ | 300×0.1 |
一般特性
| 項目 | 単位 | 特性値 | 試験方法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | mm | 0.05 | 0.10 | 0.20 | JIS K 6887 | |
| 引張強さ | kg/mm2 | 4.48 | 3.94 | 3.55 | ||
| 伸び | % | 294 | 347 | 312 | ||
| 絶縁破壊 電圧 | 平均値 | kv | 7.4 | 11.4 | 18.6 | |
| 最低値 | 5.0 | 10.3 | 15.6 | |||
| 誘電率 | 1MHz | 2.1 | JIS K 6911 | |||
| 体積抵抗率 | Ωcm | 1×10 17以上 | ||||
| 耐アーク性 | sec | 180以上 | ||||
| 吸水率 | % | 0.00 | ||||
| 耐熱性 | % | 0.000.02 | JIS K 6887 | |||
| 耐薬品性 (重量変化率) 7日間浸漬 | HNO3(60%) | +0.05 | メーカー評価 | |||
| NaOH(40%) | -0.01 | |||||
| アセトン | +0.03 | |||||
| 比重 | ― | 2.10~2.30 | ― | |||
| 摩擦係数 | ― | 0.07 | メーカー評価 | |||
| 耐炎性 | 燃焼時間 sec | 0(合格) | UL-510 | |||
| 融点 | ℃ | 327 | JIS K 6887 | |||
※記載数値は平均値であって規格値ではありません。
耐熱性

※温度180℃に加熱した時の加熱日数と接着力変化。
ラボにて多用途で使用可能なテープ、ニトフロンふっ素テープです。
【特長】
・低摩擦係数・自己潤滑性・非粘着性・離型性・耐候性・耐湿性等に優れています。
・No.901は非接着性を特性とするふっ素樹脂に接着性(シート表面を接着剤が塗布できるように加工)を付与した片面接着処理フィルムです。


サンプラテック
PTFEシート巻型(10m)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃
5通常価格(税別):2,840円~

アズワン
パラフィルム 4″×125フィート・2″×250フィート
4通常価格(税別):4,943円

コクゴ
クリーンチャック袋 SK-6 280×400100枚入
0通常価格(税別):12,000円

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
5通常価格(税別):657円