ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • テープ厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

耐熱ふっ素樹脂テープ

耐熱ふっ素樹脂テープ 1-6532-02
通常単価(税別)
24,830
税込単価
27,313
通常出荷日:1日目

摩擦係数が少ないため、基材の滑りに優れています。絶縁性および耐溶剤性に優れ、幅広い温度範囲で使用できま...

詳細を確認

型番:

1-6532-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-6532-02の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.165
テープ幅(mm)
25.4
テープ長さ(m)
33
クリアー(透明・半透明)
基材
ふっ素樹脂
粘着剤
シリコーン系
UL510規格(難燃性)
認定あり
耐熱温度
180℃(連続)
使用温度範囲
-101~+256℃
-
-

商品情報

製品仕様

型番テープ厚テープ幅テープ長さ基材粘着剤UL510規格(難燃性)
1-6532-020.165mm25.4mm33mクリアー(透明・半透明)ふっ素樹脂シリコーン系認定あり

型番リスト

表示件数
型番
1-6532-02

テープ厚

(mm)

最小発注数量
0.165
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,830
( 27,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

摩擦係数が少ないため、基材の滑りに優れています。絶縁性および耐溶剤性に優れ、幅広い温度範囲で使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱ふっ素樹脂テープの型番1-6532-02のページです。 型番1-6532-02に関する仕様情報を記載しております。
耐熱ふっ素樹脂テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱ふっ素樹脂テープ
チューコーフロー ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(標準タイプ)
ふっ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)
ふっ素樹脂粘着テープ (透明タイプ) AFA113A
50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止
フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)
メーカーアズワン中興化成工業中興化成工業中興化成工業エスコ中興化成工業
通常価格24,830103,249 -13,598 -15,98019,90013,504
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)25.410001000505050
テープ長さ(m)33101101010
クリアー(透明・半透明)ベージュベージュクリアー(透明・半透明)ブラックブルー
基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト