17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PTFEテープ

通常単価(税別)
21,824
税込単価
24,006
通常出荷日:1日目

テープ背面は摩擦係数が低く、接着剤や粘着性のあるものが付着しにくいです。耐熱性・耐薬品性に優れています...

詳細を確認

型番:

1-7223-04
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-7223-04の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.09
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
クリアー(透明・半透明)
基材
ふっ素樹脂
粘着剤
シリコーン系
粘着力
2.55N/10mm
引張強さ
33.3N/10mm
耐熱温度
260℃
使用温度範囲
-55~+200℃
JANコード
4547452856053
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-7223-04

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
50
4547452856053
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,824
( 24,006 )
1日目

詳細情報

基本情報

テープ背面は摩擦係数が低く、接着剤や粘着性のあるものが付着しにくいです。耐熱性・耐薬品性に優れています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEテープの型番1-7223-04のページです。 型番1-7223-04に関する仕様情報を記載しております。
PTFEテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEテープ
PTFEテープ P-422
PTFEテープ(台紙付き)SK-10
フッ素樹脂 PTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)
チューコーフロー 粘着テープ ASF-115
ふっ素樹脂粘着テープ ASF-119T
メーカーアズワン日東電工アメリカ(旧パーマセル)アズワン中興化成工業中興化成工業中興化成工業
通常価格21,8249,678 -12,2001,536 -11,314 -4,964 -
通常出荷日1日目1日目7日目1日目5日目1日目
テープ厚(mm)0.090.10.2920.230.10.35
テープ長さ(m)103316.4551010
クリアー(透明・半透明)グレーグレーホワイトグレーホワイト
基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂
粘着剤シリコーン系シリコーン系アクリル系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング