17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズフロン(R)ガラステープ

通常単価(税別)
2,00011,800
税込単価
2,20012,980
通常出荷日:1日目

【特長】・PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。・最高260℃までの...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

厚み

(mm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
13
0.13
アズフロンガラステープGW13-013
1巻
1個
19
0.13
アズフロンガラステープGW19-013
1巻
1個
25
0.13
アズフロンガラステープGW25-013
1巻
1個
38
0.13
アズフロンガラステープGW38-013
1巻
1個
50
0.13
アズフロンガラステープGW50-013
1巻
1個
13
0.18
アズフロンガラステープGW13-018
1巻
1個
19
0.18
アズフロンガラステープGW19-018
1巻
1個
25
0.18
アズフロンガラステープGW25-018
1巻
1個
38
0.18
アズフロンガラステープGW38-018
1巻
1個
50
0.18
アズフロンガラステープGW50-018
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
1日目
2,900
( 3,190 )
1日目
3,650
( 4,015 )
1日目
5,250
( 5,775 )
1日目
7,000
( 7,700 )
1日目
3,000
( 3,300 )
1日目
4,350
( 4,785 )
1日目
5,650
( 6,215 )
1日目
9,250
( 10,175 )
1日目
11,800
( 12,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。
・最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。
・包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズフロン(R)ガラステープのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
RYOBIベルトサンダーの摺動面に
4
満足度:4.0
ベルトサンダーのベース金属部分に理研コランダムのグラファイトキャンバスをさがしていたが見つからないので、この製品を貼って...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズフロン(R)ガラステープ
アズフロン(R)テープ
ニトフロン(R)ガラス粘着テープ973
チューコーフロー(R)粘着テープ(ASF-110FR)
アルミ箔テープ
フッ素テープニトフロン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,000-2,4221,840 -1,557 -2,6594,400 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプラボ用テープラボ用テープラボ用テープラボ用テープアルミテープ・ホイルパラフィルム・ラップ
アイボリーピンクアイボリーシルバー
長さ(m)101010101010
耐熱温度(℃)260(表面)/180(接着面)200180約200(表面/260、接着面/200)-50~+150260(融点327)
特長PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。PTFEスカイブドテープをベースとして、独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布したテープです。熱伝導性・耐候性・耐薬品性・導電性に優れています。低摩擦係数・自己潤滑性・非粘着性・離型性・耐候性・耐湿性等に優れています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング