ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カラーラベルディスペンサー

カラーラベルディスペンサー 6-6651-01
通常単価(税別)
6,745
税込単価
7,420
通常出荷日:1日目

カラーラベル及びナンバー連続ラベル専用のディスペンサーで、ラベルの台紙を引き出すとラベルと台紙が分離し...

詳細を確認

型番:

6-6651-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-6651-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラボ用テープ
その他
詳細カラー
2色/5色/10色
外寸法(mm)
200X195X88
メーカー商品名
カラーラベルディスペンサー5型
メーカー型式
5型
JANコード
4560111776899
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
特長
カラーラベル及びナンバー連続ラベル専用のディスペンサーで、ラベルの台紙を引き出すとラベルと台紙が分離してラベルだけを取ることができます。
特長2
筆記台を備えており、文字の記入にも非常に便利です。
内容量
1台
-
-

商品情報

仕様

  • 型番:6-6651-01
  • メーカー型番:5型
  • 材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 外寸法:200×195×88mm
  • ラベルは付属しません

型番リスト

表示件数
型番
6-6651-01

外寸法

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
200X195X88
カラーラベルディスペンサー5型
5型
4560111776899
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,745
( 7,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

カラーラベル及びナンバー連続ラベル専用のディスペンサーで、ラベルの台紙を引き出すとラベルと台紙が分離してラベルだけを取ることができます。筆記台を備えており、文字の記入にも非常に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーラベルディスペンサーの型番6-6651-01のページです。 型番6-6651-01に関する仕様情報を記載しております。
カラーラベルディスペンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーラベルディスペンサー
コアレスラップ
フラットワイヤーサンプリングバッグ
簡易脱気袋
フッ素テープニトフロン
アルミ箔テープ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,74511,40021,100 -24,2254,400 -2,659
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプラボ用テープパラフィルム・ラップ特殊ポリ袋特殊ポリ袋パラフィルム・ラップアルミテープ・ホイル
その他その他その他その他シルバー
詳細カラー2色/5色/10色ライトブラウン透明透明--
材質PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム/L-LDPE(三層)、コア/ライナー紙(再生紙)PE(ポリエチレン)ナイロン・LLDPE(リニアポリエチレン)PTFE(四フッ化エチレン)基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系
特長カラーラベル及びナンバー連続ラベル専用のディスペンサーで、ラベルの台紙を引き出すとラベルと台紙が分離してラベルだけを取ることができます。物流を効率化するストレッチフィルムです。ワイヤーテープには、従来の針金状ではなく平型のワイヤーを使用しておりますので、袋の口をしっかり閉じることができます。強力ジッパー付きで垂直圧縮してもジッパー側から空気が漏れず、手押しで容易に脱気できます。低摩擦係数・自己潤滑性・非粘着性・離型性・耐候性・耐湿性等に優れています。熱伝導性・耐候性・耐薬品性・導電性に優れています。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト