17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カラーテープ(10色セット)ラボ用テープ

カラーテープ(10色セット)ラボ用テープ 6-691-01
通常単価(税別)
9,025
税込単価
9,928
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で記入できます。耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐...

詳細を確認

型番:

6-691-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-691-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラボ用テープ
その他
幅(mm)
15
詳細カラー
10色
テープ幅(mm)
15
メーカー商品名
カラーテープ K-150 10色セット
メーカー型式
K150
JANコード
4562108471848
仕様
専用カッター付き
材質
特長
ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で記入できます。耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。
特長2
容易にはがすことができ、糊あとが残りません。どのような表面のものでも容易に使用できます。
特長3
表面処理した特殊加工紙です。-40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
内容量
1セット(専用カッター・白・黄・茶・橙・草・緑・青・ピンク・紫・赤各1巻)

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質
6-691-01ラボ用テープその他15mm
6-691-02ラボ用テープその他25mm

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
6-691-01

(mm)

テープ幅

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
15
15
カラーテープ K-150 10色セット
K150
4562108471848
1セット(専用カッター・白・黄・茶・橙・草・緑・青・ピンク・紫・赤各1巻)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,025
( 9,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で記入できます。耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。容易にはがすことができ、糊あとが残りません。どのような表面のものでも容易に使用できます。表面処理した特殊加工紙です。-40℃から+115℃までの範囲で使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーテープ(10色セット)ラボ用テープの型番6-691-01のページです。 型番6-691-01に関する仕様情報を記載しております。
カラーテープ(10色セット)ラボ用テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーテープ(10色セット)ラボ用テープ
フラットワイヤーサンプリングバッグ
簡易脱気袋
コアレスラップ
カラーラベルディスペンサー
ラボ保護テープ(透明)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,02521,100 -24,22511,4006,7454,990 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプラボ用テープ特殊ポリ袋特殊ポリ袋パラフィルム・ラップラボ用テープラボ用テープ
その他その他その他その他その他クリア
詳細カラー10色透明透明ライトブラウン2色/5色/10色-
仕様専用カッター付きEOG滅菌済----
材質PE(ポリエチレン)ナイロン・LLDPE(リニアポリエチレン)フィルム/L-LDPE(三層)、コア/ライナー紙(再生紙)PVC(塩化ビニル樹脂)ポリエステル

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト