17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白金耳【5個入り】

通常単価(税別)
19,51752,791
税込単価
21,46958,070
通常出荷日:1日目

【特長】・高温での使用に適しています【仕様】・入数:1袋(5本入)

  • 商品タイプ
    素材
  • 材質
    【その他】その他
  • 脚注
    白金線ホルダーにつきましてはメーカーカタログをご参照ください。
  • 内容量
    1袋(5本)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 線径(mm)

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

長さ

(mm)

線径

(mm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
50
φ0.3(ループIDφ2.0)
白金耳φ0.3X50mmXφ25本入
1袋(5本)
1パック

5個入り

100
φ0.3(ループIDφ2.0)
白金耳φ0.3X100mmXφ25本入
1袋(5本)
1パック

5個入り

50
φ0.5(ループIDφ5.0)
白金耳φ0.5X50mmXφ55本入
1袋(5本)
1パック

5個入り

100
φ0.5(ループIDφ5.0)
白金耳φ0.5X100mmXφ55本入
1袋(5本)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,517
( 21,469 )
1日目
25,884
( 28,472 )
1日目
39,587
( 43,546 )
1日目
52,791
( 58,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温での使用に適しています
【仕様】
・入数:1袋(5本入)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白金耳のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白金耳
白金線
シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m
無酸素銅丸棒
タフピッチ銅板
タフピッチ銅丸棒
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,517-50,449 -4,112-2,790 -2,615 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目お見積り8日目〜1日目〜
商品タイプ素材素材その他素材素材素材
材質【その他】その他【その他】その他【ゴム】シリコン【金属】銅【金属】銅【金属】銅
脚注白金線ホルダーにつきましてはメーカーカタログをご参照ください。白金線ホルダーにつきましてはメーカーカタログをご参照ください。1m単位の価格です。※材質識別のため、商品の一部に色(白)を塗っています。※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。※材質識別のため、商品の一部に色(青)を塗っています。※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。
内容量1袋(5本)1本1本1本1枚1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング