17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリルパイプ 外径120mm×長さ1,000mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アクリルパイプ 外径120mm×長さ1,000mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6-628-01

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様・注意点】
・材質:PMMA(アクリル)
・外径×厚み(mm):Φ90×3
・内径(mm):84
・定尺1000mm

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
【樹脂】アクリル
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
外径(mm)
30
メーカー商品名
アクリルパイプ30X2
JANコード
4562108499279
材質詳細
PMMA(アクリル)
内容量
1本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト