ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シリコンマット 角形・楕円形・円形

シリコンマット 角形・楕円形・円形 6-731-02
通常単価(税別)
3,692
税込単価
4,061
通常出荷日:1日目

滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。吸水性が...

詳細を確認

型番:

6-731-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-731-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【ゴム】シリコン
幅(mm)
200
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
4
サイズ(mm)
-
形状
角形
耐熱温度(℃)
180
メーカー商品名
シリコンマットK-S角型
メーカー型式
K-S
JANコード
4948349244449
特長
滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。
特長2
吸水性が無く、汚れも容易に洗い落とせます。
内容量
1枚

型番リスト

表示件数
型番
6-731-02

(mm)

長さ

(mm)

サイズ

(mm)

形状

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
200
250
-
角形
シリコンマットK-S角型
K-S
4948349244449
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,692
( 4,061 )
1日目

詳細情報

基本情報

滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。吸水性が無く、汚れも容易に洗い落とせます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンマット 角形・楕円形・円形の型番6-731-02のページです。 型番6-731-02に関する仕様情報を記載しております。
シリコンマット 角形・楕円形・円形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンマット 角形・楕円形・円形
フロログラスシート
シリコンタックシート
ネオジム磁石 角型 NKシリーズ (ニッケルメッキ)
合成ゴムシート
石英ガラス板 厚み5mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,6921,980 -6,600 -9,410 -860 -113,813
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目19日目
商品タイプシートシートシート素材シート素材
材質【ゴム】シリコン【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【ゴム】シリコン【磁石】ネオジウム磁石【ゴム】合成ゴム【その他】その他
厚さ(mm)40.0751--5
耐熱温度(℃)180-100~+260180約8070~80(MAX100)1000
特長滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。非粘着性ですので物がくっつきません。粘着性(片面のみ)で器具の落下を防止します。オートクレーブ滅菌・煮沸滅菌・乾熱滅菌等が可能です。ニッケルメッキで防錆処理を施しています。耐熱・耐油性に優れています。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト