17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

PTFEパンチングシート 厚さ(mm)0.5

PTFEパンチングシート 厚さ(mm)0.5
通常単価(税別)
6,4009,700
税込単価
7,04010,670
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・PTFEパンチングシートです・材質:PTFE(四フッ化エチレン)・厚み:0.5mm

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


参考画像

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

穴ピッチ

(mm)

穴径

(mm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
300
1.0
φ0.75
PTFEパンチングシート0.75X300
1枚
1個
500
1.0
φ0.75
PTFEパンチングシート0.75X500
1枚
1個
500
3.5X2.47
φ1.5
PTFEパンチングシート1.5X500
1枚
1個
500
1.5
φ1.0
PTFEパンチングシート300X500
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,400
( 7,040 )
1日目
9,700
( 10,670 )
1日目
9,700
( 10,670 )
1日目
9,700
( 10,670 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PTFEパンチングシートです
・材質:PTFE(四フッ化エチレン)
・厚み:0.5mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEパンチングシート 厚さ(mm)0.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEパンチングシート 厚さ(mm)0.5
合成石英ガラス 両面ポリッシュ 研究用
フッ素樹脂(PTFE)特殊パンチングシート
PTFEネット
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
アクリル板(透明) 500mm×1m
メーカーアズワンアズワンフロンケミカルアズワンアズワンアズワン
通常価格6,400-141,55050,8187,454 -15,40013,270
通常出荷日1日目19日目1日目1日目〜10日目12日目
商品タイプシート素材シートシートシート素材
材質【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【ガラス】石英ガラス【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】アクリル
幅(mm)300301000-1000500
厚さ(mm)0.50.50.51.60.055
材質詳細PTFE(四フッ化エチレン)合成石英ガラス-PTFE(四フッ化エチレン)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング