17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナフロン PTFEテープ TOMBO No.9001

ナフロン PTFEテープ TOMBO No.9001
通常単価(税別)
7,16036,765
税込単価
7,87640,442
通常出荷日:1日目

【円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
  • 粘着剤は塗布されていません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)
7-358-010.0530010
7-358-050.53001
7-358-0613001
7-358-130.83001
7-358-150.130010
7-358-160.1330010
7-358-180.1830010
7-358-190.230010
7-358-200.330010

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
10000
0.05
1個
1000
0.5
1個
1000
1
1個
1000
0.8
1個
10000
0.1
1個
10000
0.13
1個
10000
0.18
1個
10000
0.2
1個
10000
0.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,160
( 7,876 )
1日目
7,730
( 8,503 )
1日目
14,725
( 16,198 )
1日目
11,305
( 12,436 )
1日目
11,210
( 12,331 )
1日目
14,725
( 16,198 )
1日目
21,565
( 23,722 )
1日目
23,180
( 25,498 )
1日目
36,765
( 40,442 )
1日目

詳細情報

基本情報

【円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。
PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数を兼ね備えています。
【仕様】
・材質:PTFE
【主な用途】
・高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーなどの内貼りなど

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
  • 粘着剤は塗布されていません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナフロン PTFEテープ TOMBO No.9001のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動機シュート部
5
満足度:5.0
自動機シュート部の、ワーク滑り性向上のために使用しました。 フッ素樹脂を好きな形に簡単に切れるため非常に便利でした。 価...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナフロン PTFEテープ TOMBO No.9001
PTFEパンチングシート 厚さ(mm)0.5
ふっ素樹脂網 0515シリーズ
シリコマット
ナフロン(PTFE)シート
ニチアスソフトシール(R)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,160-6,400 -10,116 -37,735 -3,560 -14,250 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプシートシートシートシートシート素材
材質【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【ゴム】シリコン【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂
幅(mm)300300300500--
材質詳細ナフロンPTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)シリコンゴム-PTFE(ふっ素樹脂)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング