17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

ナフロン(PTFE)シート

ナフロン(PTFE)シート
通常単価(税別)
3,560146,000特別価格
税込単価
3,916160,600特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~15日目

フッ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。各種の研究材料や実...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)長さ(mm)厚さ(mm)
7-359-013003001.0
7-359-025005001.0
7-359-03100010001.0
7-360-013003002.0
7-360-025005002.0
7-361-013003003.0
7-361-025005003.0
7-361-03100010003.0
7-362-013003004.0
7-362-025005004.0
7-362-03100010004.0
7-363-013003005.0
7-363-025005005.0
7-363-03100010005.0
7-364-0130030010

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
300
300
1
1個
500
500
1
1個
1000
1000
1
1個
300
300
2
1個
500
500
2
1個
300
300
3
1個
500
500
3
1個
1000
1000
3
1個
300
300
4
1個
500
500
4
1個
1000
1000
4
1個
300
300
5
1個
500
500
5
1個
1000
1000
5
1個
300
300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,560
( 3,916 )
1日目
8,920
( 9,812 )
1日目
32,300
( 35,530 )
1日目
7,230
( 7,953 )
1日目
16,700
( 18,370 )
1日目
11,300
( 12,430 )
1日目
27,000
( 29,700 )
1日目
90,400
( 99,440 )
12日目
12,900
( 14,190 )
9日目
33,700
( 37,070 )
1日目
122,000111,630
( 122,793 )
12日目
18,500
( 20,350 )
1日目
43,800
( 48,180 )
15日目
146,000129,356
( 142,292 )
12日目
34,200
( 37,620 )
12日目

詳細情報

基本情報

フッ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。
各種の研究材料や実験材料として用途に合わせて加工してお使いいただけます。
【仕様】
・材質:ナフロン(PTFE)
・耐熱温度:250℃

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナフロン(PTFE)シートのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
背景に使用しています
5
満足度:5.0
半透明のサンプル品写真の背景に、この白色のナフロン(R)シートを使用しています。初めて使いましたが、邪魔になる反射なども...もっと読む
0人が参考にしています。
ワークのシュート部分
5
満足度:5.0
樹脂なのでワークに傷がつきにくく、熱を持つ部分なので 耐熱性も優れていたので購入しました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qハサミやポンチなどを使用してシートをフランジパッキン(ガスケット)に加工することは可能でしょうか。
A
シートはハサミで簡単に切断でき、ポンチでの加工も可能です。ただし、フランジパッキン(ガスケット)として仕様に適合するかは、お客様においてご確認をお願いします。
Qナフロン(PTFE)シートを折り曲げて使うことは可能ですか?
A
曲げることは可能ですが、角度などによっては割れてしまうことや折れ曲がったまま復元しない可能性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナフロン(PTFE)シート
PTFEシート 300×300×1mm~500×500×10mm
合成ゴムシート
PFA被覆Oリング(P-Stuck)
シリコマット
フロログラスシート
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,560-9,800 -860 -2,400 -37,735 -1,980 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプシートシートシートパッキンシートシート
材質【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【その他】その他【ゴム】合成ゴム【樹脂】ふっ素樹脂【ゴム】シリコン【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂
耐熱温度(℃)250約20070~80(MAX100)200連続使用/180、瞬間/300-100~+260
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング