17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPパッキン(ふっ素樹脂製)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SPパッキン(ふっ素樹脂製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7-343-01

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フリーサイズのシール材
【特長】
・未焼成のふっ素樹脂を押し出し成型機でひも状に成形したものです。
【用途】
・ケミカルダクト、低圧ガスなどのフランジなど

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パッキン
材質
【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂
長さ(mm)
15000
線径(mm)
φ2.4
耐熱温度(℃)
-200~+150
メーカー商品名
ふっ素樹脂SPパッキン2.4mmX15m
材質詳細
PTFE(四フッ化エチレン)
使用流体
化学薬品・有機溶剤・酸・アルカリ溶液・ガス等
特長
未焼成のふっ素樹脂を押し出し成型機でひも状に成型したものです。
内容量
1缶

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPパッキン(ふっ素樹脂製)
樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100
フロログラスシート
シリコマット
PFA被覆Oリング(P-Stuck)
パーフロOリング
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格-3,040 -1,980 -37,735 -2,400 -1,691 -
通常出荷日-9日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプパッキン素材シートシートパッキンパッキン
材質【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【ゴム】シリコン【樹脂】ふっ素樹脂【ゴム】合成ゴム
耐熱温度(℃)-200~+150290-100~+260連続使用/180、瞬間/300200260(瞬時最高)
材質詳細PTFE(四フッ化エチレン)PTFE四(フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロスシリコンゴムフッ素ゴム・PFA(ふっ素樹脂)被膜KPF(パーフルオロゴム)
使用流体化学薬品・有機溶剤・酸・アルカリ溶液・ガス等-----