17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーフロOリング

パーフロOリング

通常単価(税別)
1,6915,665
税込単価
1,8606,232
通常出荷日:1日目

【特長】・フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。・有機酸・アルカリ・アン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パッキン
  • 材質
    【ゴム】合成ゴム
  • 耐熱温度 (℃)
    260(瞬時最高)
  • 材質詳細
    KPF(パーフルオロゴム)
  • 特長
    フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。
  • 特長2
    有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにも使用できます。
  • 脚注
    スチーム・熱水でご使用の際は変形・劣化の恐れがありますのでご注意ください。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ふっ素ゴムの柔軟性と、耐薬品性・耐熱性を兼ね備えた実験用素材のパッキン

パーフロOリング:関連画像
    • ふっ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えている。
    • 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにも使用可能。
    • 材質: KPF(パーフルオロゴム)
    • 耐熱温度: 260℃(瞬時最高)
    • 高温用: 耐熱温度300℃
    • ※スチーム・熱水でご使用の際は変形・劣化の恐れがありますのでご注意ください。

      ※色の違いは硬度の違いになります。基本的な耐熱性、耐薬品性に違いはありません。

    ※黒は白にカーボンを練りこんでいるため、白に比べると若干硬く、黒の硬度(約75)、白の硬度(約70)となり、やや耐摩耗性では黒が有利になります。

耐薬品性表

薬品と条件 ゴムの種類 KPF
パーフルオロゴム
従来のフッ素ゴム
鉱酸・有機酸
塩 酸(35%) 40℃×10d A A
塩 酸(35%) 40℃×21d A A
硫 酸(35%) 40℃×10d A A
硫 酸(98%) 40℃×11d A A
硝 酸(60%) 40℃×10d A A
硝 酸(60%) 40℃×21d A A
氷 酢 酸 40℃×8d A C
氷 酢 酸 40℃×21d A C
無水酢酸 40℃×8d A C
無水酢酸 40℃×21d A C
蟻 酸(88%) 40℃×8d A A
蟻 酸(88%) 40℃×21d A A
無機アルカリ類
水酸化ナトリウム(30%) 40℃×10d A A
水酸化ナトリウム(30%) 40℃×21d A A
次亜塩素酸ナトリウム(10%) 40℃×10d A A
次亜塩素酸ナトリウム(10%) 40℃×21d A A
アンモニア水(28%) 40℃×10d A B
アンモニア水(28%) 40℃×21d A D
ケトン・エステル・エーテル類
アセトン 40℃×21d B D
メチルエチルケトン 40℃×21d A D
メチルイソブチルケトン 40℃×21d B D
イソホロン 40℃×21d A D
ジアセトンアルコール 40℃×21d A C
γ-ブチロラクトン 40℃×21d A C
ジエチレンカーボネート 40℃×21d A D
アセチルアセトン 40℃×21d A D
蟻酸メチル 25℃×21d B D
酢酸メチル 40℃×21d A D
酢酸エチル 40℃×21d B D
酢酸イソアミル 40℃×21d A D
アセト酢酸メチル 40℃×21d A C
アセト酢酸エチル 40℃×21d A C
アクリル酸 40℃×21d A C
アクリル酸メチル 40℃×21d A D
シュウ酸ジエチル 40℃×21d A D
マレイン酸ジメチル 40℃×21d A B
トリエチルホスフェート 40℃×21d A D
トリクレジルホスフェート 100℃×7d A C
ジエチルエーテル 25℃×21d B C
1.4-ジオキサン 40℃×21d A C
メチル -t- ブチルエーテル 100℃×7d A C
フラン・アルデヒド類
テトラヒドロフラン 40℃×21d B D
2-メチルテトラヒドロフラン 40℃×21d B D
アセトアルデヒド 25℃×21d B D
フルフラール 40℃×21d A B
フルフラール 100℃×7d A B
アセトフェノン 40℃×21d A C
ホルマリン(35%) 40℃×21d A A
薬品と条件 ゴムの種類 KPF パーフルオロゴム 従来のフッ素ゴム
含窒素化合物類
アクリロニトリル 40℃×21d A C
ホルムアミド 40℃×21d A A
エチレンジアミン 40℃×21d B D
アニリン 40℃×21d A A
ピリジン 40℃×21d A C
N,N'-ジメチルホルムアミド 40℃×21d A D
N,N'-ジメチルアセトアミド 40℃×21d A D
N-メチル-2-ピロリドン 100℃×7d A D
炭化水素・ハロゲン化炭化水素類
n-ヘキサン 40℃×21d B B
シクロヘキサン 40℃×21d B A
イソオクタン 40℃×21d B A
デカリン 40℃×21d A A
ベンゼン 40℃×21d B B
トルエン 40℃×21d A B
キシレン 40℃×21d A B
エチルベンゼン 40℃×21d A B
ニトロベンゼン 40℃×21d A B
モノクロルトルエン 40℃×21d A B
1,2-シクロルベンゼン 40℃×21d A B
クロロホルム 40℃×21d B B
四塩化炭素 40℃×7d A A
塩化メチレン 25℃×21d B B
トリクロルエチレン 40℃×7d A B
テトラクロルエチレン 40℃×21d B B
テトラクロルエチレン 100℃×7d B B
1,2-ジブロムエタン 40℃×21d A A
ダイフロンソルベントS3(R-113) 25℃×11d D C
ダイフロンソルベントS2(R-112) 40℃×11d C C
ダイフロイル#10(フッ素油) 130℃×11d C B
ダイフロイル#1(フッ素油) 40℃×21d C C
アルコール類
メチルアルコール 40℃×21d A B
エチルアルコール 40℃×21d A B
エチレングリコール 40℃×21d A A
エチレングリコール 130℃×10d A A
メチルカルビトール 40℃×21d A B
エチルカルビトール 100℃×7d A B
シクロヘキサノール 40℃×21d A A
その他 油・スチーム類
ファイヤークエル 130℃×11d A B
DNカットHS-1(切削油) 130℃×11d A A
エッソユニフロ(Carエンジン油) 175℃×20d A A
O-148LCT(Air craftエンジン油) 175℃×20d A B
JIS №1オイル(潤滑油) 175℃×16d A A
ASTM №3オイル(潤滑油) 175℃×16d A A
LLC 50%aq 130℃×16d A A
スチーム 150℃×30d A A
スチーム 190℃×30d A A
95℃ 熱 水 95℃×7d A A

A:体積増加率5%未満…………使用上全く問題なし。
B:体積増加率5~20%…………使用上問題なし。
C:体積増加率20~50%…………使用は条件付。
D:体積増加率50%以上…………使用不可。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 内径(φmm)

  • 線径(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

内径

(φmm)

線径

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
8.8
φ1.9
パーフロゴムOリング白P-9
P-9
1個
1個
19.8
φ2.4
パーフロゴムOリング白P-20
P-20
1個
1個
6.8
φ1.9
パーフロOリングP-7
P-7
1個
1個
8.8
φ1.9
パーフロOリングP-9
P-9
1個
1個
13.8
φ2.4
パーフロOリングP-14
P-14
1個
1個
15.8
φ2.4
パーフロOリングP-16
P-16
1個
1個
17.8
φ2.4
パーフロOリングP-18
P-18
1個
1個
19.8
φ2.4
パーフロOリングP-20
P-20
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,691
( 1,860 )
1日目
5,307
( 5,838 )
1日目
1,895
( 2,085 )
1日目
2,305
( 2,536 )
1日目
4,885
( 5,374 )
1日目
4,896
( 5,386 )
1日目
5,443
( 5,987 )
1日目
5,665
( 6,232 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。
・有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにも使用可能です。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーフロOリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーフロOリング
フリーベア L-type
PFA被覆Oリング(P-Stuck)
合成ゴムシート
フロログラスシート
シリコマット
メーカーアズワンフリーベアコーポレーションアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,691-319 -2,400 -860 -1,980 -37,735 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプパッキン-パッキンシートシートシート
材質【ゴム】合成ゴム-【樹脂】ふっ素樹脂【ゴム】合成ゴム【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【ゴム】シリコン
耐熱温度(℃)260(瞬時最高)-20070~80(MAX100)-100~+260連続使用/180、瞬間/300
材質詳細KPF(パーフルオロゴム)-フッ素ゴム・PFA(ふっ素樹脂)被膜クロロプレンゴムPTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロスシリコンゴム
特長フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。-柔軟性・耐食性・クリーン性・シール性に優れています。耐熱・耐油性に優れています。非粘着性ですので物がくっつきません。合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング