17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス分液ロート台

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス分液ロート台

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-5305-01

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アズワンのステンレス分液ロート台です。
材質:ステンレス(SUS304)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
フラスコ台・ロート架
幅(mm)
470(荷姿)
高さ(mm)
120(荷姿)
仕様
50~100ml用(10個掛)
メーカー商品名
分液ロート台50~100ML用
材質
ステンレス(SUS304)
穴径
φ60
内容量
1台

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト