ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ガストーチ GT-9000(ボンベ1本付)

ガストーチ GT-9000(ボンベ1本付) 5-4011-01
通常単価(税別)
10,450
税込単価
11,495
通常出荷日:1日目

【特長】・タテ・ヨコ・逆さ、どんな角度でも安定した炎です【仕様】・炎温度:2100℃・バーナー重量:3...

詳細を確認

型番:

5-4011-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5-4011-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
メーカー商品名
ガストーチGT-9000ボンベ1本付属
メーカー型式
GT-9000(ボンベ1本付)
重量(g)
326
ガス量
200g
ロックナット径
φ32mm
炎温度
2100
燃焼時間
約90分(ボンベ内容量200g時)
先端ノズル(mm)
長さ228X幅68mm
特長
タテ・ヨコ・逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
内容量
1セット(本体1個・ボンベ1本)
-
-

商品情報

仕様

  • 炎温度:2100℃
  • バーナー重量:326g
  • ガス量:200g
  • 先端ノズル:長さ228×幅68mm
  • ロックナット径:32mm
  • 燃焼時間:約90分(ボンベ内容量200g時)

型番リスト

表示件数
型番
5-4011-01

内容量

最小発注数量
1セット(本体1個・ボンベ1本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,450
( 11,495 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タテ・ヨコ・逆さ、どんな角度でも安定した炎です
【仕様】
・炎温度:2100℃
・バーナー重量:326g
・ガス量:200g
・先端ノズル:長さ228×幅68mm
・ロックナット径:Φ32mm
・燃焼時間:約90分(ボンベ内容量200g時)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガストーチ GT-9000(ボンベ1本付)の型番5-4011-01のページです。 型番5-4011-01に関する仕様情報を記載しております。
ガストーチ GT-9000(ボンベ1本付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガストーチ GT-9000(ボンベ1本付)
ホースレスバーナー
ミニバーナー
マイクロバーナー R-2001
局所加熱用小型プリヒーター
安全硝子管切り器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,45033,88412,2557,50039,7179,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目26日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
メーカー商品名ガストーチGT-9000ボンベ1本付属ホースレスバーナーAPT-Lミニバーナーdragon220マイクロバーナーR-2001小型プリヒーターFR830-01安全硝子管切り器 11-340
メーカー型式GT-9000(ボンベ1本付)APT-Ldragon220R-2001FR830-0111-340
重量(g)326450440270750-
ガス量200g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト