ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ニューガスバーナー

ニューガスバーナー 6-471-01
通常単価(税別)
10,260
税込単価
11,286
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ガス調節、炎の微調節ができる2重調節機構です【商品仕様】・クローム(専用ボンベ付き)・温度:...

詳細を確認

型番:

6-471-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-471-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
-
仕様
放熱機構付き。連続使用約1時間
メーカー商品名
ニューガスバーナークローム
メーカー型式
GB-2001クローム(専用ボンベ付)
JANコード
4903130230049
ガス量
20g
炎温度
1300
特長
ガス調節、炎の微調節ができる2重調節機構です。
内容量
1セット(本体・専用ボンベ(130g))

商品情報

仕様

  • クローム(専用ボンベ付き)
  • 温度:1300℃
  • 放熱機構付き
  • 燃焼時間約60分(ガス量:20g)

型番リスト

表示件数
型番
6-471-01

その他

仕様

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

炎温度

特長

内容量

最小発注数量
-
放熱機構付き。連続使用約1時間
ニューガスバーナークローム
GB-2001クローム(専用ボンベ付)
4903130230049
1300
ガス調節、炎の微調節ができる2重調節機構です。
1セット(本体・専用ボンベ(130g))
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,260
( 11,286 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス調節、炎の微調節ができる2重調節機構です
【商品仕様】
・クローム(専用ボンベ付き)
・温度:1300℃
・放熱機構付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューガスバーナーの型番6-471-01のページです。 型番6-471-01に関する仕様情報を記載しております。
ニューガスバーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューガスバーナー
ガストーチ GT-9000(ボンベ1本付)
サンプリングひしゃく100mL~1L PTFE/延長棒600mm
ホースレスバーナー
ダイヤウエッジペン
オールステンレス製杓子
メーカーアズワンアズワン東京硝子器械アズワン東京硝子器械アズワン
通常価格10,26010,45015,852 -33,88416,928 -7,000 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目2日目〜1日目
商品タイプその他その他ひしゃくその他ダイヤペンひしゃく
ガス量20g200g----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト